Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® V400 | Metodo di test |
Densità | g/cm³ | 1,51 | |
Colore | bianco | ||
Massimo assorbimento di umidità a 23°C/50% u. H. | % in peso | 0,1 | DIN 53495 |
Assorbimento massimo di acqua | % in peso | 0,2 | |
Coefficiente d'attrito superficiale, dinamico, per l'acciaio | μ | 0,15-0,20 | |
Valore pv, massimo (a secco) | MPa x m/s | 0,50 | |
Caratteristiche meccaniche | |||
Modulo elastico | MPa | 4.500 | DIN 53457 |
Carico a trazione a +20 °C | MPa | 95 | DIN 53452 |
Carico a compressione | MPa | 47 | DIN 53452 |
Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 45 | |
Durezza Shore D | 74 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche | |||
Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +200 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +240 | |
Temperatura operativa minima | °C | -50 | |
Conducibilità termica / di calore | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a 23 °C) | K-1 x 10-5 | 3 | DIN 53572 |
Caratteristiche elettriche | |||
Resistività di volume specifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; dilatazione non esclusa. |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,9 | 0,6 | 2 |
Breve durata | 1,3 | 0,9 | 3 |
iglidur® V400 | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 50 °C |
Massimo, permanente | + 200 °C |
Massimo, breve durata | + 240 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 100 °C |
iglidur® V400 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,15 - 0,20 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + |
Acidi forti | + |
Basi diluite | + |
Basi forti | - |
Resistività di volume | > 1012 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1012 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u.r. | 0,1% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 0,2% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® V400 F10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |