Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® Z | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,40 | |
Colore | Marrone | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 1,1 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,06 - 0,14 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,84 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 2.400 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 95 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 65 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 150 | |
Durezza Shore D | 81 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +250 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +310 | |
Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,62 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 1,5 | 1,1 | 5 |
Breve durata | 3,5 | 2,5 | 6 |
iglidur® Z | Temperatura di esercizio |
Minimo | - 100 °C |
Massimo, permanente | + 250 °C |
Massimo, breve durata | + 310 °C |
Temperatura limite di tenuta | +145° C |
iglidur® Z | A secco | Grasso | Olio | Acqua |
C.d.A. µ | 0,06 - 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | 0 |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + |
Acidi forti | - |
Basi diluite | + |
Basi forti | - |
Resistività di volume | > 1011 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1011 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | a +23 °C/50% u. r. | 0,3% in peso |
---|---|
Assorbimento massimo di acqua | 1,1% in peso |
Diametro d1 [mm] | Albero h9[mm] | iglidur® Z F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,036 +0,176 | 0 +0,035 |