<font size="7">dryspin® in</font><br>Attrezzatura da piscina Tavolo da biliardo regolabile in altezza</font>
  • serviva: Un sistema di azionamento in grado di spostare un tavolo fisso e regolabile in altezza nella piscina senza problemi, nonostante l'ambiente permanente dell'acqua della piscina.
  • Requisiti: Resistenza all'acqua, lubrificazione al 100% e assenza di manutenzione, resistenza alla corrosione, movimenti molto fluidi, lunga durata, possibile movimento tramite volantino
  • Prodotti utilizzati: Viti madri in acciaio inossidabile dryspin®, la chiocciola madrevite dryspin® abbinata e boccole a strisciamento iglidur®, realizzate in polimeri ad alte prestazioni iglidur®
  • Successo per il cliente: Grazie alle viti madri dryspin®, è garantita una regolazione fluida del tavolo nella piscina. La chiocciola madrevite dryspin® realizzata in polimeri ad alte prestazioni iglidur® è perfetta per un utilizzo a lungo termine in acqua clorata grazie alle proprietà del materiale. L'uso di dadi filettati in plastica e boccole a strisciamento e mandrini filettati in acciaio inossidabile previene la corrosione. Il funzionamento senza corrosione è essenziale per gli azionamenti con serbatoi d'acqua. Anche la manutenzione regolare o la lubrificazione delle viti di serraggio del tavolo da biliardo andrebbero evitate, motivo per cui anche in questo caso l'alternativa in plastica dryspin® al metallo presenta un chiaro vantaggio.
Attrezzatura per piscina

I prodotti utilizzati

Viti senza fine
Madreviti

Cuscinetti a strisciamento

Ulteriori immagini dell'applicazione

Attrezzatura per piscina
Attrezzatura per piscina

Ordinare online:

Sistema di riempimento

Configurare l'azionamento della vite principale:

Sistema di riempimento

Migliorare la tecnologia ... ridurre i costi:

Tech up, Cost down

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza