Tempi di assemblaggio ridotti dell'80% grazie alle readychain

Le catene portacavi preassemblate consentono di risparmiare spazio e peso in questa serie di macchine utensili.

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi di tipo E4.1L, catena portacavi di tipo E4/light, entrambe progettate come readychain® preassemblata, cavo chainflex®
  • Requisiti: poiché la macchina occupa solo sette metri quadrati, le catene dovevano anche adattarsi a uno spazio di installazione ridotto. Inoltre, dovevano essere assemblate rapidamente.
  • Settore: costruzione di macchine utensili
  • Successo per il cliente: le catene preassemblate hanno fatto risparmiare al cliente l'80% del tempo di installazione. La prima macchina con readychain® è in funzione 24 ore al giorno, sei giorni alla settimana da oltre 18 mesi senza alcun problema.
Macchina utensile UGrind 800 DD

Problema da risolvere

Soluzione

Il cuore della UGrind 800 S (configurazione standard) è la testa multifunzionale, che consente la rettifica esterna, interna e frontale, la tornitura esterna, interna e frontale e la misurazione.

Per garantire un'alimentazione affidabile di energia e fluidi alla testa multifunzione, il cavo e la catena portacavi igus® sono preassemblati con connettori nell'asse Z.

L'asse x contiene anche una catena portacavi pronta all'uso della serie E14. Utilizzando le catene pronte all'uso, la DVS Universal Grinding GmbH è riuscita a risparmiare l'80 percento del suo tempo di lavoro.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza