Cambia lingua :
Migliore Competitività
Adattati velocemente al mercato.
Costi ridotti
Meno sprechi e tempi morti.
Maggiore Efficienza
Beneficia di produttività 24 su 24.
Maggiore Sicurezza
Meno rischi per chi lavora in produzione.
RBTX è un marketplace che riunisce robot industriali e componenti di diversi brand, pensati per essere pronti all'uso senza la necessità di progettare una soluzione di custom automation da zero. Questo significa scegliere e integrare un sistema di automazione industriale in tempi più brevi, con un'assistenza dedicata che accompagna ogni fase e un unico fornitore di riferimento.
Scegliere la configurazione più adatta alla propria applicazione non è sempre immediato, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta all'automazione. Per questo è possibile confrontarsi direttamente con un tecnico: contatta senza impegno i nostri esperti per fare le tue domande e valutare insieme le diverse possibilità, fino a individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze.


Oltre alle soluzioni RBTX, igus propone anche soluzioni low cost proprie, pensate per rendere l'automazione accessibile anche a chi lavora con lotti ridotti o budget contenuti: prodotte interamente da igus grazie alle motion plastics, uniscono un rapido ritorno sull'investimento a un'elevata affidabilità tecnologica, risultando particolarmente adatte ad applicazioni educational e a carichi ridotti.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h