Componenti per l'ingegneria aerospaziale

Campi di applicazione nell'industria aerospaziale
  • Disponibili singolarmente senza quantità minima d'ordine o come soluzione completa da un unico fornitore
  • Materiali per un'ampia gamma di condizioni ambientali
  • Senza lubrificazione, bassa manutenzione, durata utile prevedibile
  • Assistenza in tutto il mondo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consegna rapida e facile installazione

Sistemi di alimentazione energetica per telescopi e antenne

Telescopio con catena portacavi®
Telescopio Gemini Nord
Scatola campione aerospaziale

Campioni di prodotti per l'industria aerospaziale

Storie di successo

Progetto studentesco AIMIS-FYT: stampante 3D per lo spazio
Sistema radar GESTRA
Panoramica delle applicazioni aerospaziali

Plastica selezionata per il movimento per la tecnologia aerospaziale

Catena portacavi E4Q
  • portacavi di grandi dimensioni e-chain® con elevata stabilità e rigidità per l'impiego con carichi elevati
  • Peso ridotto e facile montaggio
  • Funzionamento fluido e silenzioso
Catena chiusa e-tube R4Q con trucioli di metallo
  • Catena energetica compatta e robusta per proteggere da polvere, trucioli e sporcizia
  • Facile da aprire e veloce da riempire
  • Funzionamento silenzioso
Cavo bus chainflex
  • bus fail-safe per il movimento
  • Disponibile per vari sistemi bus noti (Profibus, Ethernet, USB, ecc.)
  • Garanzia di 4 anni
Cavi in fibra ottica chainflex
  • Cavo in fibra ottica per molti cicli, alte velocità e accelerazioni
  • Senza metallo, resistente a refrigeranti e oli
  • Garanzia di 4 anni
Cuscinetti iglidur X con e senza flangia
  • Per temperature da -100 °C a +250 °C in funzionamento continuo Soddisfa
  • i requisiti di protezione antincendio FAA per gli interni degli aeromobili
Testa a snodo igubal KCRM
  • Adatto a temperature da -40 °C a +90 °C a lungo termine
  • Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
  • Funzionamento a secco senza manutenzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza