Cambia lingua :

La guaina esterna di un cavo offre protezione contro varie avversità, come carico meccanico, temperatura o sostanze chimiche con cui il cavo entra in contatto. Per il cavo chainflex®, igus® offre i materiali di guaina PVC, PUR e TPE. Qui, igus® garantisce che le miscele di materiali dei materiali di rivestimento siano adattate ai requisiti, siano a bassa aderenza e altamente resistenti all'abrasione. A seconda dell'applicazione e delle condizioni esterne, è possibile selezionare diversi materiali di guaina.
Ad esempio, la guaina in PVC è il materiale di guaina più economico, che è progettato per carichi da bassi a medi ed è ideale per temperature ambiente da +5 °C a +70 °C grazie alle sue proprietà. Come tutti i materiali di guaina di igus®, il PVC è una miscela di materiali particolarmente resistente all'abrasione per l'uso nella catena portacavi. Anche il PUR è resistente all'intaglio e offre un'elevata resistenza all'olio, il che è ideale per l'uso in macchine utensili. Ha anche un intervallo di temperatura esteso da -25 °C a +80 °C e un'elevata resistenza ai raggi UV. Il materiale TPE, d'altra parte, raggiunge la massima resistenza ai raggi UV e all'olio e al bio-olio. L'intervallo di temperatura si estende da -35 °C a 100 °C. Il
PVC o cloruro di polivinile è un termoplastico molto
versatile e viene spesso utilizzato su nastri trasportatori e nastri di assemblaggio, ma anche nella tecnologia dell'imballaggio e dell'illuminazione grazie alla sua struttura chimica e alla bassa infiammabilità. I cavi
in PVC sono popolari per la loro elevata resistenza e le buone proprietà isolanti, anche con un isolamento sottile. Il PVC è resistente all'umidità permanente e all'acqua salata. Tuttavia, in caso di incendio
in un cavo in PVC, l'aggiunta di, ad esempio, cloro al materiale della guaina rilascia alogeni che possono rappresentare un rischio per le persone. Nell'intervallo di bassa tensione (fino a 1.000 V), il PVC è anche noto come il materiale con il miglior rapporto qualità-prezzo. igus® offre cavi in PVC in composti non resistenti all'olio e resistenti all'olio. Il PUR o poliuretano, d'altra parte, è un elastomero termoplastico privo di alogenie autoestinguente e ha acquisito sempre più importanza tra i cavi negli ultimi anni. Fino a una certa temperatura, il PUR è molto simile alla gomma, il che rende il PUR molto interessante per cavi e fili, poiché questo comportamento lo rende particolarmente resistente alla flessione alternata. A ciò si aggiungono le specifiche di un materiale di rivestimento robusto come la resistenza all'intaglio, bassi valori di abrasione e flessibilità a basse temperature. Inoltre, il PUR ha una compatibilità chimica significativamente migliore rispetto ad altri materiali. I cavi PUR di igus® sono resistenti all'olio e ai refrigeranti e, grazie alla loro composizione, non contengono alogeni tossici che potrebbero essere pericolosi in caso di incendio. I cavi realizzati in PUR sono quindi un materiale popolare per macchine utensili, costruzione di impianti, cementifici, industria delle vernici e industria automobilistica. TPE sta per elastomeri termoplastici ed è il termine generico per numerose sottocategorie. I materiali TPE-U sono utilizzati prevalentemente per cavi flessibili, in quanto possono sopportare molto bene carichi meccanici e sono altamente resistenti alle influenze esterne come sostanze chimiche o temperature. Il TPE è generalmente adatto per un intervallo di temperatura da -35 °C a +100 °C. Il TPE è anche privo di alogeni. Aggiungendo alogeni, il TPE può anche essere prodotto come materiale ignifugo ed è quindi conforme a UL 94-HB. Sono anche frequentemente utilizzati nelle catene portacavi, in particolare in condizioni
ambientali difficili o per movimenti permanenti. I cavi TPE sono un materiale popolare che viene spesso utilizzato in applicazioni di gru, tecnologia di trasporto o applicazioni a basse temperature. Le soluzioni di cavi chainflex® e i loro campi di applicazione sono tanto vari e unici quanto i requisiti e le applicazioni.
Conosci già il nostro strumento online?
Trova facilmente, seleziona il modello giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h