Cambia lingua :

Il "settimo asse - cavo" cos'è esattamente? Questo cavo viene utilizzato su un robot quando è montato su un asse lineare. Il solito robot multidimensionale ha 6 assi per realizzare la sua sequenza di movimento per l'applicazione. La sequenza di conteggio è, per così dire, dalla base del robot che inizia con l'asse 1 all'asse 6 sulla "mano" del robot. I cavi del robot vengono utilizzati su questi assi a causa del movimento torsionale. Se il robot deve ora spostarsi lungo una linea di produzione perché il suo processo di lavoro richiede più tempo del tempo di ciclo a sua disposizione nella sua posizione, viene montato su un asse lineare. Questo asse è chiamato settimo asse e può essere lungo molti metri. Naturalmente, il robot deve essere alimentato con energia e segnali. Inoltre, i dati devono anche essere ritrasmessi al sistema di controllo. Il robot ha bisogno di un cavo di prolunga, per così dire, che è fissato in modo permanente alla catena lineare richiesta. Questo cavo è noto come cavo del settimo asse e ha una struttura molto complessa perché devono essere instradati molti segnali diversi.
Ogni produttore di robot utilizza diverse combinazioni nucleo/sezione trasversale a seconda del robot. Queste combinazioni sono determinate dal rispettivo sistema di azionamento e misurazione del robot. Ad esempio, un robot FANUC deve ovviamente essere fornito in modo completamente diverso da un robot KUKA o da uno da diagramma. Anche all'interno dei rispettivi produttori, i robot utilizzano diverse costruzioni di cavi a seconda del loro design. Nella serie CFSPECIAL.792, abbiamo mappato i design comuni. Ciò consente un utilizzo personalizzato anche per piccole quantità. Poiché il robot è generalmente collegato, forniamo i cavi in lunghezze personalizzate. Basta comunicarci il tipo di robot in questione e ti offriremo una soluzione pronta per il collegamento.

Conosci già il nostro strumento online?
Trova facilmente, seleziona il modello giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h