Cambia lingua :

Il gruppo di cavi CFSPECIAL è stato sviluppato da noi per soddisfare applicazioni speciali o un gruppo di clienti specifico. Per applicazioni mobili speciali che vanno oltre le normali applicazioni di portacavi, di solito possono essere utilizzati solo cavi speciali. Tuttavia, ciò significa sempre una quantità di produzione minima, che di solito è irrealistica per i clienti addetti alla manutenzione o per applicazioni molto piccole. La cosa speciale della famiglia CFSPECIAL è che è disponibile come cavo da catalogo e può quindi essere fornito rapidamente. Questo programma è naturalmente molto più ristretto, ma può essere rapidamente ampliato da noi in qualsiasi momento. Se non riesci a trovare il cavo giusto per la tua applicazione specifica, contattaci direttamente.

Per darvi una panoramica di ciò che è già possibile oggi, vi presenteremo brevemente tutte le nostre famiglie di cavi, che troverete nella sezione cavi speciali. Vogliamo adattare costantemente quest'area ai desideri dei nostri clienti e siamo aperti a nuove sfide: sfidateci.
Cavo di compensazione della termocoppia: un cavo di compensazione della termocoppia è il collegamento tra una termocoppia e un dispositivo di misurazione. Il cavo di compensazione della termocoppia deve essere realizzato con gli stessi materiali della termocoppia. Altrimenti la misurazione verrebbe falsata a causa di tensioni termoelettriche
aggiuntive indesiderate. CFFLAT: questo cavo è stato sviluppato appositamente per piccoli spazi di installazione in cui sono comunque necessarie grandi sezioni trasversali dei fili. Utilizziamo un design del cavo piatto con un conduttore
intrecciato nel nucleo. cavo per applicazioni ad alta resistenza alla trazione: il numero di parte CFSPECIAL.182 è il nostro cavo ad alta resistenza alla trazione. Con intreccio in aramide integrato nella guaina esterna, questo cavo può sopportare una forza di trazione superiore del 15.000% rispetto allo standard.
Cavo del 7° asse: un cavo per alimentare l'intero robot quando è montato su un cosiddetto 7° asse. Questo è l'asse che consente al robot di muoversi insieme al pezzo in lavorazione. Le strutture del cavo corrispondono alle specifiche elettriche del produttore del robot.
La forza di trazione che può agire su un cavo è descritta nella norma DIN VDE 0298 Parte 3 Punto 7.1. In termini semplificati, questo afferma che secondo VDE è consentito caricare il cavo con una forza di trazione di 15 N per 1 mm di anima principale. Ciò significa, ad esempio, che un cavo con una struttura 4G1.0 può essere sottoposto a una forza di 4x1x15 N, ovvero 60 N. Non importa se questa forza è generata, ad esempio, da una molla utilizzata per tendere il cavo o dal peso di un cavo sospeso liberamente. Se si verificano forze maggiori, queste devono essere assorbite da un elemento portante esterno. Questo è ciò che facciamo con CFSPECIAL.182. Una speciale treccia di supporto è stampata nella sua guaina esterna a due strati, che assorbe forze incredibili fino al 15.000% in più rispetto alla norma. Ciò è stato dimostrato da un cavo Ethernet sospeso liberamente su 11 piani per molti anni. Qui troverete l'applicazione che potrebbe delineare una soluzione per voi.

Conosci già il nostro strumento online?
Trova facilmente, seleziona il modello giusto, calcola la durata di vita e ordina online

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h