Cambia lingua :

del robot. L'azienda LOXIN 2002 è riuscita ad automatizzare il processo di rivettatura. I robot multiasse sono posizionati a sinistra e a destra della fusoliera dell'aereo sollevata durante la produzione presso un grande produttore di aeromobili. I robot sono montati su piattaforme che possono essere spostate a un'altezza di diversi metri tramite unità lineari. Una volta all'altezza corretta, il robot si sposta sul punto di lavoro con precisione millimetrica tramite sei assi. Pratica un foro nel metallo, fresa una svasatura per la testa del rivetto, aspira la polvere, applica il sigillante e fissa il rivetto.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h