Scopri il campione di tecnologia medica

plastica mobile per l'uso in attrezzature e mobili medici e di laboratorio

Box di campioni per il settore medicale

Cosa contiene la tua scatola

  1. guide profilate drylin® W, T e N ▼
  2. dryspin® Vite di
  3. azionamento ripida ▼ iglidur ®
  4. cuscinetto a strisciamento ▼ Catena portacavi E6 ▼
  5. cavo chainflex® e cavo di azionamento personalizzato ▼
  6. cuscinetto a sfere agola profonda
  7. xiros B180 ▼ cuscinetto a cuscinetto igubal® ESTM ▼

3 cuscinetti a strisciamento iglidur®

4 catena portacavi in plastica

Maglia R6.29 di una catena portacavi in vista laterale.
  • Funzionamento estremamente silenzioso e
  • con vibrazioni ridotte Lunga durata grazie alle vibrazioni minime e all'elevata
  • resistenza alla trazione Adatta per alte velocità e accelerazioni
  • Molto resistente all'usura grazie ai connettori che sostituiscono bulloni e fori

6

Cuscinetto a sfere con gabbia in plastica e sfere metalliche.
  • Adatto a temperature di esercizio da -40 °C a +80 °C
  • Elevata
  • resistenza all'usura Buona resistenza chimica
  • Conforme FDA

7 Cuscinetti sferici igubal® I

Cuscinetto liscio igubal con flangia in plastica.
  • serie dimensionale: E, in base a DIN ISO 12240 alloggiamento
  • in materiale igumid® G particolarmente resistente agli urti e rinforzato con
  • fibre lunghe sfera sferica in materiale iglidur® W300 molto resistente
  • all'usura Adatto a temperature a lungo termine da -30 °C a +80 °C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza