Cambia lingua :

Garanzia ottimale della disponibilità del sistema ... in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo ... con igus® i.Sense
... Sempre la soluzione giusta a portata di mano con la plastica intelligente


basic flizz® è un sistema completo per l'alimentazione di energia mobile per raschiatori, griglie e altri impianti di trattamento delle acque reflue e idroelettrici. È costituito da una catena portacavi, riempita con il collaudato cavo chainflex® e guidata in modo sicuro e senza problemi in un

Ordina il set completo pronto per l'installazione direttamente dallo shop online
Basic flizz® è un sistema per l'alimentazione mobile di energia per raschiatori, vagli e altri chiarificatori e centrali idroelettriche. Un set completo è costituito da una catena portacavi, che viene riempita con il collaudato cavo chainflex® e guidata in modo sicuro e fluido in un alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alle intemperie. Con il braccio mobile sviluppato e il sistema in plastica intelligente EC.P per il rilevamento della forza push-pull, questo set è un'ottima soluzione completa.

Vantaggi e svantaggi di entrambi i sistemi
Ogni volta che i progettisti devono guidare tubi flessibili e cavi in applicazioni in movimento con lunghe distanze di spostamento di oltre 100 metri, sorge spontanea la domanda: quale sistema di trasporto cavi è il più efficiente? Un avvolgicavo motorizzato? O una catena portacavi? Vantaggi e svantaggi di entrambi i sistemi.
della tua rete aziendale locale (i.Cee:local) o tramite il cloud sicuro (i.Cee:cloud)

Panoramica sulla plastica intelligente Panoramica sul portafoglio prodotti completo per l'Industria 4.0 Indice: Monitoraggio delle condizioni (i.Sense) Prodotti per il monitoraggio delle condizioni Esempi di applicazione della manutenzione predittiva con monitoraggio delle condizioni (i.Cee) Esempi di applicazione per la manutenzione predittiva Come avviene il flusso di dati con la manutenzione predittiva?

Cos'è la smart plastic igus®? Cosa significa Industria 4.0? Nel nostro blog troverete le risposte alle domande più frequenti dei nostri clienti:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h