Terminal crociere

Alimentazione elettrica da terra per i terminal crociere

Collegamento elettrico da terra sostenibile al terminal crociere di Rotterdam

Sfide di implementazione nei terminal crociere

Flessibilità per numerose configurazioni di attracco

Conversione di frequenza

Ostacoli in banchina

Disponibilità di energia elettrica

Requisiti di alimentazione da terra per i terminal crociere in conformità con gli standard IEC 80005-1

Quattro connettori Shore Power per nave da crociera allineati in prospettiva.
  • il sistema HVSC deve essere classificato per un minimo di 16 MVA (ma si raccomandano 20 MVA ove possibile) a una tensione nominale di 11 kV CA e/o 6,6 kV CA. Per i sistemi HVSC con un fabbisogno di potenza massimo di 7,5 MVA, devono essere utilizzati due cavi paralleli con tre conduttori pilota ciascuno.
  • Le navi da crociera devono utilizzare quattro collegamenti di alimentazione trifase, ciascuno con portata nominale di 500 A, e un collegamento di neutro unipolare con portata nominale di 250 A.
  • Deve essere disponibile un test di continuità del conduttore di neutro con funzione di sgancio.
  • La resistenza al cortocircuito è di 25 kA per 1 s e la corrente massima di cortocircuito è di 63 kA.

Best practice per una pianificazione, progettazione e implementazione di successo

  • Interoperabilità: poiché il terminal riceve navi da tutto il mondo, è fondamentale garantire che queste navi possano essere facilmente collegate al loro arrivo.
  • Sicurezza: con i sistemi di alimentazione da terra ad alta tensione, è essenziale progettare un sistema che tenga conto della sicurezza sul lavoro sia dal punto di vista elettrico che ergonomico.

Maggiori informazioni sulle soluzioni igus per l'alimentazione da terra

Un montatore fissa un componente a una trave d'acciaio sotto una struttura arancione.
e-spool ShorePower con cavi avvolti in una struttura metallica.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Massimiliano Sangregorio
Massimiliano Sangregorio

Special projects manager

+39 039 5906240Scrivimi!

Spedizioni e consulenza