Separazione interna ad anello per l'e-skin®

Minima emissione di particelle, massima durata

Interno Clean Room di un sistema portacavi eSKIN.

Tech up

  • Riduce ulteriormente l'abrasione del cavo nell'alimentazione energetica e-skin®
  • Composto da guscio superiore e inferiore, su cui sono già stampati i separatori Può
  • essere combinato con ripiani Ottimizzato in termini di usura grazie alla triboplastica della gamma iglidur®
  • Per tubi corrugati per camere bianche e-skin® SK, SKS e SKY

Riduzione dei costi

  • Maggiore durata utile del cavo grazie alla ridotta abrasione della guaina
  • Facile da installare e semplice da adattare per una maggiore idoneità alle camere bianche

Prove

  • di abrasione/conduzione nel laboratorio igus®. Il materiale iglidur® J genera il 77% in meno di abrasione

sostenibilità

  • Fate riciclare la vostra catena portacavi o la vostra catena portacavi alla fine
    del suo ciclo di vita nel programma di riciclaggio igus® Chainge®. Non importa quale produttore. Riceverete un buono per questo: Programma di riciclaggio Chainge®
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico. Maggiori informazioni su questo argomento su: www.igus®.de/plastic2oil

gamma di prodotti:

e-skin® SK

Catena portacavi Eskin Standard con due cavi blu a forma di U.

e-skin® soft SKS

Catena portacavi e-skin® SKS con arco cavo guidato per applicazioni in movimento.
Catena portacavi Eskin Standard con due cavi blu a forma di U.

Approvvigionamento energetico per camere bianche

  • dell'impianto
  • Genera maggiori rendimenti dalle linee di produzione Utilizza i
  • sistemi di approvvigionamento energetico in modo più sostenibile
White paper su guide energia per camere bianche e maggiori rese nelle linee di produzione.

Altre informazioni:

Catena portacavi cleanroom con cavi guidati in un ambiente di produzione pulito.

Altre catene portacavi

Ulteriori prodotti per camere bianche

Laboratorio di prova igus per tecnologia cleanroom con una persona davanti a una macchina di test.

Laboratorio di prova per camera bianca Laboratorio

Configuratore di separazione interna e-skin®

Configuratore e-skin su un tablet con un elemento della catena e un guanto protettivo blu.

iglidur® J - Dati

Mucchio di granuli di plastica beige.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza