guidelok verticale con catena della serie E4.42

guidelok verticale con E4.42
Tech up
  • Alimentazione di energia verticale con il minimo
  • sforzo Funzionamento leggero, silenzioso e con basse vibrazioni
  • Si evita in modo affidabile l'accumulo della catena portacavi®
  • Per sezioni di cavo fino a 38 mm
  • Ideale per altezze di corsa elevate (altezza di corsa maggiore del 25% rispetto all'attuale GLSL.F.3500*)
Cost down
  • i costi Notevolmente più economico della chiusura completa della catena
  • Montaggio rapido in loco
  • Costi di trasporto ridotti al minimo
Dal laboratorio
  • La serie E-Chain® E4.42 è stata ampiamente
    testata nel laboratorio igus®
Sostenibilità
  • Risparmio di risorse: conversione anziché sostituzione Fate
  • riciclare la vostra catena portacavi o la vostra catena portacavi alla fine del suo ciclo di vita nel programma di riciclaggio igus® Chainge®. Non importa quale produttore.
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclaggio chimico.

Prodotti simili ed esempi di applicazione

guidelok slimline P & P.S
Esempi di applicazione con guidelok slimline

Altre informazioni:

Cavi chainflex
Garanzia per catene portacavi

Potrebbe interessarti anche questo

Potenziale di risparmio
Vai al potenziale di risparmio
Configuratore per catene portacavi
Vai all'esperto per catene portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza