Cambia lingua :

Leggero e veloce a grandi altezze, ora anche estremamente compatto in 177 x 70 mm. Il guidelok GLV micro guida la catena portacavi in modo sicuro in verticale e con elevata dinamica (accelerazione laterale) e ne impedisce l'oscillazione. GLV micro completa il guideloksystem nella parte inferiore.
Adatto a molti settori e applicazioni:
sollevatori dinamici, elevatori, macchine di stoccaggio e recupero, attrezzature per la movimentazione dei materiali, elevatori, magazzini automatici per piccole parti

programma standard per catene energetiche
Acquista con oltre 100.000 prodotti.

Configuratore per catene portacavi
Crea il tuo sistema di catene portacavi personalizzato in pochi semplici passaggi.

Potenziale di risparmio
Scopri subito il tuo potenziale di risparmio con Energy Chain.

La catena energetica del programma di riciclaggio può essere riciclata invece di essere gettata via.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h