catena energetica - Termini tecnici e definizioni

Abbreviazioni Spiegazione:Unità
αAngolo di rotazione [°]
ΔMScostamento dal centro della corsa [mm]
aAccelerazione[m/s2
ARcatena energetica a raggio esterno (per twisterchain®) [mm]
BaLarghezza esterna [mm]
BiLarghezza interna [mm]
BRa Larghezza esterna del canale di guida [mm]
BRi Larghezza interna del canale di guida [mm]
D Proiezione del raggio della catena portacavi in posizione finale [mm]
D2Proiezione del raggio per corse lunghe [m]
FloridaBAutoportante con flessione (pancia) [mm]
FloridaGAutoportante diritta [mm]
FloridaIoParte inferiore della catena non supportata [mm]
FloridaPLunghezza non supportata prevista [m] [mm]
Florida90Applicazioni con montaggio su di un lato [m] [mm]
FloridaMax.Carico addizionale massimo [kg/m]
HAltezza di installazione nominale [mm]
H2Altezza di installazione con punto mobile ribassato [mm]
hae-chain® Altezza maglia esterna [mm]
HFAltezza d'installazione necessaria [mm]
hiAltezza interna [mm]
HRaAltezza esterna canale [mm]
HRiAltezza interna canale [mm]
IRraggio interno e-chain®[mm]
KAggiunta per raggio di curvatura nel calcolo della lunghezza della catena portacavi [mm]
K2Supplemento per raggio di curvatura con punto mobile ribassato (per corse lunghe) [mm]
LKlunghezza e-chain® [mm]
nNumero di maglie [1]
nlunNumero kit di installazione (sinistra/destra) [1]
nRiNumero kit canali (sinistra/destra) [1]
RRaggio di curvatura[mm]
RBRRaggio di curvatura reversibile [mm]
S Corsa[mm]
S/2Metà lunghezza della corsa [mm]
TPasso catena portacavi[mm]
v Velocità[m/s]
X1Limite interno alla macchina (per twisterchain) [mm]
X2raggio esterno e-chain® incl. Spazio libero [mm]

Formule

FormulaSpiegazione:
LK = S/2 + Ee-chain®® - lunghezza, tutti i tipi di installazione, estremità fissa al centro della corsa, eccetto movimenti circolari e la maggior parte delle corse lunghe (per FLG, FloridaB) [m].
LK = S/2 +ΔM +K e-chain®® - lunghezza, estremità fissa esterna al centro del percorso di viaggio (per FLG, FloridaB e ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + E2[m] e-chain®® - lunghezza per lunghe distanze di percorrenza, estremità fissa al centro della distanza di percorrenza
SFLB = 2 * FLB Calcolo della corsa massima, autoportante con flessione consentita
SFLG = 2 * FLG Calcolo della corsa massima, autoportante dritta
BRI ≥ Ba + 5 Larghezza minima della guida
HRI ≥ 2 * ha Altezza minima della guida per applicazione scorrevole
K = R * π + (2 x T) Supplemento per raggio di curvatura

Principio di apertura

Traversini apribili esternamente al raggio da entrambi i lati

Traversini apribili internamente al raggio da entrambi i lati

Simbolo dei termini tecnici delle catene portacavi.

Pittogrammi delle tipologie di impianto

Catena portacavi con frecce per la direzione e lo spostamento del movimento.
Catena portacavi con frecce per movimento verticale.
Tratto inferiore a sbalzo di una catena portacavi con freccia doppia arancione per il movimento.
Lunghezza a sbalzo proiettata con angolo α e catena portacavi curva su una rampa.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza