Cambia lingua :

Sul suo canale YouTube "create", André Göbel mostra come crea lui stesso mobili moderni e pezzi decorativi. Qui l'attenzione è spesso rivolta al design insolito. Ispira già oltre 380.000 iscritti con le sue idee sul suo canale. Uno dei suoi ultimi progetti è una lampada a forma di L con un aspetto di cemento. Questa lampada dall'aspetto pesante è tenuta da soli due sottili cavi di acciaio, i cui punti di sospensione sono disposti vicini tra loro su un lato. Ciò crea l'effetto ottico che la parte più lunga della lampada fluttui in due direzioni.
La lampada ha anche una speciale torsione. Comunica con una scrivania regolabile in altezza e può quindi mantenere una distanza precedentemente impostata dalla scrivania quando viene spostata. André si affida ai prodotti di igus® per questa regolazione motorizzata. Puoi scoprire esattamente come sono stati utilizzati i nostri prodotti e quali sfide sono state risolte in questo rapporto.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h