Cambia lingua :
Oggi molte farmacie non prelevano più i medicinali dai cassetti, ma si affidano a un magazzino automatizzato. Dietro a tutto questo c'è sempre un sistema automatizzato di stoccaggio e prelievo – e spesso si tratta di un sistema di CareFusion | Rowa. L'azienda con sede nell'Eifel è pioniera nel campo dell'automazione farmaceutica dal 1996 e si è affermata sul mercato. I cavi chainflex e le catene portacavi di igus garantiscono l'alimentazione affidabile di energia e segnali alle pinze altamente manovrabili. Inoltre, la tecnologia a vite senza fine esente da lubrificazione e manutenzione e i cuscinetti lineari sulle pinze e sui tubi di caduta assicurano una guida sicura e precisa.




Questa collaborazione di sviluppo non è stata la prima per igus e CareFusion | Rowa. Andreas Pauli: "Collaboriamo con igus da molti anni e apprezziamo sia la precisione con cui vengono elaborate le nostre richieste, sia la flessibilità e la velocità con cui vengono eseguiti i test". Per questo motivo stiamo attualmente lavorando a ulteriori progetti di sviluppo. Uno riguarda una nuova serie di smistatori che separano e identificano le confezioni di medicinali da stoccare e assegnano loro una posizione di stoccaggio. Qui vengono utilizzate telecamere mobili e igus vanta la competenza necessaria per i cavi dati nelle applicazioni di elaborazione delle immagini. Per quanto riguarda la tecnologia bus, CareFusion | Rowa sta pianificando i prossimi passi e può ottenere da igus i cavi appropriati, ad esempio per Ethernet e altri standard di dati. Un grande vantaggio in questo caso è che la varietà di qualità dei cavi bus consente di selezionare esattamente il cavo giusto.
Un altro tema attuale per CareFusion | Rowa è la qualificazione dei sistemi secondo gli standard nordamericani UL/CSA. L'adesione a CareFusion apre ulteriori opportunità per i sistemi Rowa sul mercato americano, che segue "regole del gioco" diverse per quanto riguarda l'omologazione dei tipi di cavi. "Le norme europee si concentrano sui materiali e sugli spessori delle pareti utilizzati, mentre le norme UL/CSA adottano un approccio diverso e si concentrano sull'infiammabilità dei componenti. Ciò richiede nuovi test e una documentazione specifica." I componenti igus utilizzati richiedono poco lavoro aggiuntivo per questo compito: sono già disponibili come soluzione certificata UL/CSA.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h