Centro di lavorazione CNC per la lavorazione del legno

tecnologia di catene energetiche, cavi e stoccaggio per macchine per la lavorazione del legno

Centro di lavorazione CNC per il legno con braccio robotico e trasporto dei pezzi.
Vector 2010 con catena portacavi e tubo di aspirazione in un’officina meccanica.
Guidare grandi tubi flessibili in modo sicuro sul centro di lavorazione.

Quale catena ad arco è quella giusta?

▶ Scopri di più   ▶ Ricevi una consulenza personalizzata

Tecnologie all'avanguardia e riduzione dei costi: i nostri migliori prodotti per centri di lavorazione

E4.1L E4.48L e-chains in vista orizzontale con maglie collegate.

Stabile, facile e veloce da riempire

  • 30% più leggero rispetto alla serie E4.1 di dimensioni comparabili
  • Può essere aperto su entrambi i lati nel raggio interno ed esterno
  • Adatto anche per applicazioni ruotate lateralmente, verticali e sospese
Catena portacavi e-chains E4Q con segmenti aperti per la guida di cavi e tubi.

Il miglior mix di stabilità e peso ridotto

  • Facile da aprire a mano
  • Più economico del modello precedente E4Q.58
  • Allo stesso tempo più stabile della catena energetica E4.1
Fascio di cavi e tubi in un sistema igus readychain.

Tutto da un unico fornitore: personalizzato - pronto per l'installazione - finalmente testato

  • Sistema completo di catena portacavi incluso cavo
  • Tempi di montaggio ridotti fino al 95%
  • Montaggio rapido - meno tempi di fermo macchina
Cuscinetto Drylin R con carrello su guida lineare.

Alberi lineari robusti per guide lineari rotonde

  • 100% esenti da lubrificazione
  • Dimensionalmente identici alle boccole a
  • sfere 8 diversi materiali dell'albero
Rullo a sfere in polimero in acciaio inox con alloggiamento nero.

Spostare facilmente carichi pesanti e

  • delicati, resistente all'abrasione,
  • senza lubrificazione e durevole, adatto anche per carichi pesanti con spigoli vivi e merci delicate
Supporto flangiato igubal in ferro con due fori di fissaggio.

sfera sferica in plastica per tutti gli alloggiamenti dei cuscinetti flangiati

  • Semplice sostituzione manuale della sfera sferica Senza
  • lubrificazione e manutenzione
  • Resistente agli agenti chimici e alla corrosione
Quattro cavi chainflex di igus con conduttori intrecciati a vista in diverse versioni.

Cavo in PVC nella catena portacavi ​

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza