Una macchina per la produzione di scatole in compensato

Maggiore durata utile delle macchine per la produzione di casse in compensato grazie alla tecnologia delle viti madri dryspin®

Profilo

  • Cosa serviva: guida lineare della serie drylin® W e drylin® N con tecnologia integrata della vite madre dryspin®
  • Requisiti: lunga durata, autolubrificante, resistente allo sporco, conveniente, esente da manutenzione al 100%
  • Settore: Industria del legno
  • Successo per il cliente: utilizzando la tecnologia della vite madre dryspin® esente da lubrificazione, Silmec è riuscita a risparmiare fino a 10 litri di lubrificante. Inoltre, sono stati risparmiati 30 kg di CO2.
Macchina Murukku

Problema da risolvere

Soluzione

Macchina per la produzione di scatole di compensato
Macchina per la produzione di scatole di compensato

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza