<font size="7">Assi del mandrino<br>senza lubrificazione della</font>camera d'acqua ad alta pressione per applicazioni con spruzzi d'acqua<br>

Camera di test con acqua ad alta pressione

assi mandrino senza lubrificazione per applicazioni con spruzzi d'acqua

Profilo

  • Cosa serviva: asse mandrino senza  lubrificazione, cuscinetto dell'alloggiamento e albero in alluminio
  • Requisiti: per i test nella camera ad alta pressione dell'acqua, sono richiesti prodotti che non richiedono lubrificazione e che possono resistere a grandi quantità di spruzzi d'acqua.
  • Settore: costruzione di macchine
  • Successo per il cliente: i nostri assi mandrino senza lubrificazione, in combinazione con i cuscinetti dell'alloggiamento e l'albero in alluminio, forniscono una soluzione robusta e senza lubrificazione.
Esempi applicativi della tecnologia lineare

Prodotti utilizzati

SHT-12
Supporti chiusi
Supporti chiusi
Albero in alluminio

Configurare l'asse a vite

Problema da risolvere

Soluzione

Qui puoi vedere l'utilizzo dei nostri prodotti e la camera d'acqua dall'esterno

prodotti
prodotti
awb lanea
awb lanea

Ulteriori esempi di applicazione

Configurazione di misurazione speciale con asse a vite conduttrice, motore e sistema di controllo

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Stampante 3D per calcestruzzo l Soluzione senza lubrificazione per ambienti

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Asse lineare per dispositivo di prova di piegatura del cordone di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare per un dispositivo di prova della piegatura dei cordoni di saldatura di precisione e senza gioco

Asse lineare senza lubrificazione per il mixer per cocktail automatizzato

Asse lineare senza lubrificazione per miscelatori automatici per cocktail
Shop tecnologia lineare

Shop online tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Configuratore per attuatori lineari

White paper sulla tecnologia lineare

Scaricare il whitepaper

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza