Catene portacavi in macchine per microassemblaggio di componenti elettrici

Catena portacavi e cavo chainflex® con fino a 20 milioni di cicli di movimento al giorno

Profilo

  • Cosa serviva: catena portacavi della serie E6 e E2, cavo chainflex® della serie CF 2, CF10, CF 11, CF 27 e CFPE, tra gli altri, come conduttore di protezione
  • Requisiti: almeno 5 anni di funzionamento senza manutenzione delle macchine e dei componenti, fino a 20 milioni di cicli di movimento al giorno, funzionamento a basso attrito e basse vibrazioni del sistema di alimentazione di energia sia ad alta che a bassa velocità, compattezza della soluzione
  • Settore: produzione di macchine utensili
  • Successo per il cliente: ingegneria dettagliata per il cliente per quanto riguarda la pianificazione del raggio di curvatura, separazione interna del cavo, scarico della trazione, ecc., sistema di alimentazione di energia esente da manutenzione, durata di vita estremamente lunga nonostante il carico continuo, materiali dei cavi selezionati garantiscono tempi di fermo estremamente elevati, catene particolarmente silenziose e con basse vibrazioni (E6)
Macchine hacker

Problema da risolvere

Soluzione

Catena portacavi
Catene portacavi

Progettazione del sistema portacavi

Catena portacavi
Catena portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza