Cambia lingua :
Un modulo rotante igus® con un diametro di 5,90 metri viene utilizzato nei laboratori di prova di compatibilità elettromagnetica
Frankonia GmbH è nota in tutto il mondo come specialista per laboratori di prova di compatibilità elettromagnetica. L'azienda ha ora pianificato un sistema per testare componenti fino a 20 tonnellate di peso per un laboratorio di prova cinese. La piattaforma girevole su cui vengono testati i componenti è alimentata con 6 x 10 kV di media tensione tramite un grande modulo di rotazione igus®.
"Quando progettiamo sale di prova per la compatibilità elettromagnetica con giradischi, i [von igus] modelli sono semplicemente la soluzione migliore. Non possiamo usare alternative come gli anelli collettori per i test di compatibilità elettromagnetica perché il cavo e la guida non devono causare alcuna interferenza che potrebbe influenzare il risultato della misurazione."
Andreas Heindl, Product Development Manager presso Frankonia GmbH
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h