IAA TRANSPORTATION 2026

Nuovi prodotti e novità in evidenza per la fiera

15 - 20 settembre 2026

Fiera di Hannover | Padiglione 26 | Stand E55

Nuovi prodotti e novità in evidenza

NOVITÀ

Massima area di manovra presso il punto di ricarica MCS

  • Minore usura e nessun rischio di furto dei cavi
  • Maggiore sicurezza sul lavoro: nessun rischio di inciampo e nessun cavo nell'area di guida.

NOVITÀ

Nessun rischio di inciampo, nessun furto di cavi

  • Avvolgimento automatico dei cavi
  • Protezione contro il furto di cavi (quando avvolti)
  • Con fori di fissaggio per una facile integrazione

NOVITÀ

Nessun PTFE, maggiore affidabilità nella pianificazione

  • Proprietà di usura paragonabili o migliori al 100% rispetto alle soluzioni a base di PTFE
  • Solo il 10% più costoso delle soluzioni a base di PTFE

NOVITÀ

Cuscinetti a strisciamento in POM tre volte più convenienti del metallo

  • Per carichi pulsanti o puntuali fino a 75MPa
  • 100% esente da lubrificazione e manutenzione

NOVITÀ

Estremamente scorrevole – fino a 200N

  • Coefficiente di attrito minimo (µ = 0,05)
  • Compatto: altezza del sistema di soli 30 mm
  • Disponibile anche con binari curvi

NOVITÀ

Durata d'esercizio 50 volte superiore con carichi elevati

  • Min. durata d'esercizio 50 volte superiore con 200N e 500 giri/min rispetto a cuscinetti a sfere in plastica con anello interno in plastica

Ottimizzato nel peso, con molto spazio

  • Leggera e spaziosa grazie alle articolazioni laterali ridotte e ai traversini più sottili
  • Per applicazioni compatte con corse brevi
  • Superfici di scorrimento laterali per applicazioni a montaggio laterale

Nessun giunto rotante, nessuna corrosione

  • Trasporta energia, dati e aria senza interruzioni
  • Sostituzione semplice dei cavi
  • Flessibile nell'utilizzo, ad es. per l'alimentazione di rimorchi sulle banchine di carico

Fino a 12,5 milioni di cicli

  • Elevata affidabilità durante cicli di flessione permanenti
  • Resistente a temperature da -35 °C a +100 °C
  • Minori rotture dei cavi grazie alla costruzione con conduttori ad alta flessibilità
  • Garanzia fino a 4 anni