Per una regolazione moderna del sedile: cuscinetti, guide e cavi da un’unica fonte

Cuscinetto a strisciamento per la regolazione dell'altezza del sedile

  • Cosa serviva: una soluzione con cuscinetto a strisciamento per la regolazione dell'altezza del sedile
  • Requisiti: riduzione al minimo del rumore, funzionamento regolare, basso appannamento, elevata capacità di carico, peso leggero, basso coefficiente di attrito, compensazione delle tolleranze, utilizzabile anche per cataforesi ad alte temperature di essiccazione, esente da corrosione
  • Prodotti adatti: cuscinetti a strisciamento in iglidur M250 e iglidur K230 flessibili, cuscinetti a strisciamento in iglidur GLW e iglidur G per carichi più elevati
  • Successo per il cliente: i cuscinetti ottimizzati dal punto di vista tribologico sono leggeri, hanno una lunga durata utile e garantiscono nel tempo una regolazione silenziosa grazie alla riduzione dei rumori (NVH/BSR). Soluzioni speciali come le nostre boccole clip riducono inoltre i tempi di montaggio. Il risparmio sui costi deriva sia dal prezzo dei componenti sia dal processo di assemblaggio più rapido. Non sono necessari processi di ricalibrazione o di flangiatura: i tempi di sviluppo sono molto brevi e i nostri referenti tecnici offrono una consulenza completa, dalla progettazione al design. Campioni prototipo in materiale ottimizzato tribologicamente sono disponibili tramite sinterizzazione laser entro 24 ore.
Regolazione in altezza del sedile auto con guide e cuscinetti a strisciamento.

Cuscinetto a strisciamento nella regolazione dello schienale

  • Cosa serviva: un cuscinetto silenzioso e a gioco ridotto per la regolazione dell'inclinazione
  • Requisiti: riduzione al minimo del rumore, smorzamento delle vibrazioni, gioco ridotto, basso appannamento, elevata capacità di carico, peso leggero, esente da lubrificazione
  • Prodotti adatti: diversi pezzi speciali personalizzati, ad esempio realizzati in iglidur X, iglidur G e iglidur GLW
  • Successo per il cliente: i nostri materiali tribologicamente ottimizzati con lubrificanti solidi integrati garantiscono un basso coefficiente di attrito e quindi riducono al minimo il rumore durante il processo di regolazione. Il design del cuscinetto personalizzato da igus in base alla situazione di installazione funziona con gioco ridotto e riduce i tempi di sviluppo e progettazione.
Sedile auto con meccanismo di regolazione e guida con cuscinetto liscio.

Supporto della vite di comando nella regolazione lombare

  • Cosa serviva: Rondelle reggispinta per il supporto della vite di comando nell’azionamento
  • Requisiti: Riduzione della rumorosità, scorrimento fluido, assenza di corrosione, basso fogging, elevata capacità di carico con alto valore p x v = 1, leggerezza, basso coefficiente di attrito, compatibilità con il componente di accoppiamento in POM e PP GF30
  • Prodotti idonei: Rondelle reggispinta in iglidur W300
  • Vantaggi per il cliente: Le rondelle reggispinta rappresentano un’alternativa economica e con migliore scorrevolezza rispetto ai cuscinetti reggispinta
Supporto lombare con guida e cuscinetto radente su un sedile auto.

Cuscinetto a strisciamento nel poggiagambe

  • Cosa serviva: una soluzione con cuscinetto a strisciamento all'interno del veicolo per la regolazione del poggiagambe del sedile dell'auto, l'estensione del sedile comfort, supporto gambe esteso
  • Requisiti: scorrevolezza, coefficiente di attrito, elevata capacità di carico, design leggero, basso appannamento, riduzione al minimo del rumore
  • Prodotti adatti: cuscinetti a strisciamento in iglidur M250 e iglidur G
  • Successo per il cliente: i cuscinetti a strisciamento iglidur consentono regolazioni silenziose prevenendo fastidiosi rumori BSR e NVH all'interno delle cerniere del sedile. Realizzati in polimeri tribologicamente ottimizzati, sono fino a cinque volte più leggeri dei corrispondenti cuscinetti in metallo.
Meccanismo di regolazione per un sedile auto con cuscinetti e guida scorrevole.

Anello di scorrimento nelle console rotanti

  • Cosa serviva: un supporto orientabile per i sedili anteriore
  • Requisiti: riduzione al minimo del rumore, basso coefficiente di attrito, elevata capacità di carico, peso leggero, esente da lubrificazione, elevata resistenza all'usura, basso appannamento
  • Prodotti adatti: anello di scorrimento ad esempio in iglidur J o iglidur RN293, disponibile come ralla di rotazione o come pezzo speciale personalizzato
  • Successo per il cliente: il materiale tribologicamente ottimizzato con lubrificanti solidi integrati garantisce un basso coefficiente di attrito e quindi riduce al minimo il rumore e la forza durante il processo di regolazione. Il design del cuscinetto personalizzato da igus in base alla situazione di installazione funziona con gioco ridotto, riduce i tempi di sviluppo e progettazione e offre un enorme vantaggio in termini di costi e peso rispetto alle alternative con cuscinetti volventi.
Regolazione del sedile auto con guida, cuscinetto liscio e componente arancione.

Cuscinetti a strisciamento in motori compatti per regolatori elettrici dei sedili

  • Cosa serviva: una soluzione con cuscinetti a strisciamento in motori compatti per la regolazione elettrica del sedile, attuatori e azionamenti del sedile
  • Requisiti: velocità elevate, spazio di installazione ridotto, basso coefficiente di attrito, riduzione al minimo del rumore, elevata capacità di carico, funzionamento regolare, peso leggero, esente da manutenzione, nessuna lubrificazione esterna
  • Prodotti adatti: cuscinetti a strisciamento in iglidur J e iglidur H1 altamente resistenti all'usura per temperature più elevate
  • Successo per il cliente: riduzione del rumore (NVH e BSR), elevate prestazioni a basse e alte velocità, bassi coefficienti di attrito, lunga durata, nessuna lubrificazione esterna richiesta, risparmio sui costi, riduzione del peso
Attuatore del freno di stazionamento automobilistico con ingranaggi e azionamento a vite in vista sezionata.

Protezione dinamica dei cavi per la regolazione lineare e dell'altezza del sedile

  • Cosa serviva: Protezione dinamica dei cavi per la regolazione lineare e dell'altezza del sedile
  • Requisiti: Protezione del raggio dei cavi, scorrimento fluido, contatto dei fasci di cavi in ​​spazi di installazione ristretti, facilità di montaggio e riduzione dei tempi di montaggio, inserimento dei cavi cablati con connettori
  • Prodotti adatti: catene portacavi E2 micro o easy chain serie E06
  • Successo per il cliente: La riduzione dei tempi di montaggio è una delle caratteristiche principali delle catene portacavi easy chain. Il loro materiale igumid NB elastico e robusto offre inoltre un'ottima flessibilità e una classificazione UL94-V2
Sedile auto con e-chain arancione nella guida per la regolazione del sedile.

Protezione dinamica dei cavi per sedili girevoli e orientabili

  • Cosa serviva: protezione dinamica dei cavi per applicazioni rotanti e orientabili nei sistemi di seduta
  • Requisiti: Protezione del raggio dei cavi con un angolo di rotazione di 200°
  • Prodotti adatti: catena portacavi E2 micro, in particolare la serie E2C.15
  • Successo per il cliente: protezione dei cavi e alimentazione continua del componente del sedile tramite una catena portacavi con raggio di curvatura inverso (RBR)
Catene portacavi igus arancioni per la regolazione del sedile del veicolo all’interno di un alloggiamento.

Altre informazioni

Opuscolo sulle motion plastics per sedili auto con regolazione del sedile e cuscinetti iglidur.

Brochure informativa

Montaggio mostra un ausilio di assemblaggio per una soluzione in lamiera automotive con anello e inserti.

Cuscinetti a clip iglidur

Cuscinetto metallico sul bordo di un componente con onde arancioni che indicano una fase di e-coating o ricalibrazione.

Soluzioni per processi di e-coating

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza