Cuscinetti e sistemi di alimentazione energetica per interni auto

Spostare in sicurezza e senza manutenzione gli elementi dei sedili, interruttori rotanti, porte e finestrini

Vantaggi delle nostre catene portacavi

  • Convenienti
  • Leggere Silenziose con max. 60 dB(A) per l'assemblaggio
  • 100.000 soluzioni a magazzino in numerose lunghezze, larghezze, raggi e opzioni (aperte, chiuse, ESD, facilmente apribili, ecc.)
  • Facili da installare
  • Durata di vita elevata e prevedibile
  • Personalizzabili in base ai limiti di peso e carico
  • Certificati secondo IATF 16949

Vantaggi della nostra tecnologia dei cuscinetti

  • Senza lubrificazione e quindi senza manutenzione
  • Funzionamento silenzioso Vantaggio in termini di costi e risparmio di peso fino all'80% rispetto alle soluzioni metalliche
  • Resistenti a temperature fino a 120°C
  • Basso appannamento
  • Adatti per cuscinetti lisci con rivestimento elettroforetico e autocalibranti
  • Ideali in combinazione con alberi in plastica
  • Durata elevata e prevedibile
  • Certificati secondo IATF 16949

Le catene portacavi più vendute per gli interni

E2.1 micro

Catena portacavi E2 micro

catena portacavi E1

Catena portacavi E1

catena facile E04

easy chain E04

Modulo rotativo PRM

Modulo rotante PRM

Cuscinetti a strisciamento più venduti per l'interno

cuscinetto liscio igidur F300

Cuscinetto a strisciamento iglidur F300

iglidur P210 cuscinetto liscio

Cuscinetto a strisciamento iglidur P210

Cuscinetti iglidur M250

Cuscinetto a strisciamento iglidur M250

cuscinetti a clip iglidur K230

Cuscinetto a strisciamento iglidur K230

Aree di applicazione

Sedile per auto e veicoli con plastica mobile

Regolazioni del sedile

Furgone del futuro

Nuovo interno

Interruttore rotante

Cuscinetti a sfere xiros per interruttori di rotazione

Regolatore per finestrini

catena portacavi nei sollevatori dei finestrini

Head-up display

Dado

Consolle centrale

drylin, dryspin e catena portacavi nella consolle centrale

Meccanismo del pedale

Porte scorrevoli

catena portacavi nella porta scorrevole
Cuscinetto igus nella leva del cambio

Altre informazioni:

Cuscinetto per cerniere

Cuscinetti a strisciamento nelle cerniere

Campi di applicazione

Posizioni di applicazione in auto

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza