Cambia lingua :

Laddove i cuscinetti a strisciamento stampati a iniezione non possano essere utilizzati a causa di eccessivi carichi meccanici, i cuscinetti a strisciamento in fibre avvolte igutex entrano in gioco. Sono costituiti da due strati:
Lo strato di scorrimento è costituito da un tessuto con lubrificanti solidi, che rende i cuscinetti a strisciamento compositi autolubrificanti ed esenti da manutenzione e conferisce loro un coefficiente di attrito particolarmente basso.
Lo strato esterno delle boccole a strisciamento igutex è realizzato in filamenti molto resistenti ai carichi e serve a proteggere lo strato interno tribologicamente ottimizzato.

I cuscinetti a strisciamento iglidur sono realizzati in materiale plastico estremamente resistente all'usura con un coefficiente di attrito molto basso. Sono disponibili oltre 60 diversi materiali iglidur, ciascuno sviluppato per applicazioni speciali. Tutti contengono lubrificanti solidi e sono quindi adatti all'uso senza lubrificazione e manutenzione aggiuntive.
Oltre ai polimeri, i cuscinetti a strisciamento iglidur per applicazioni gravose contengono fibre e riempitivi, che conferiscono loro un'elevata resistenza all'usura. Ciò significa che possono essere utilizzati senza problemi con forze elevate e carichi di spigolo.
Grazie a un ampio database con risultati di test, è possibile determinare la durata utile anche per diverse condizioni operative.
I nostri esperti di settore analizzano le tue applicazioni e collaborano con te per sviluppare il sistema ottimale senza lubrificazione.
• Richiedi supporto online
• Fissa un appuntamento su richiesta
• Supporto disponibile tramite telefono o video chat


Richiedi subito la nostra scatola di campioni gratuita di cuscinetti a strisciamento per impieghi gravosi. Include:
✅ cuscinetti a strisciamento igutex
✅ cuscinetti a strisciamento iglidur
✅ cuscinetti a strisciamento con guarnizione in feltro
✅ risultati di test
✅ esempi di applicazione
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h