Cambia lingua :
Con chainflex®, igus® offre un'ampia gamma di cavi flessibili per diverse applicazioni e condizioni esterne. A seconda delle esigenze, è possibile scegliere tra diversi materiali di rivestimento resistenti all'abrasione. A seconda della temperatura ambiente, del contatto con oli o sostanze chimiche, sono disponibili i materiali di rivestimento in PVC, PUR e TPE.
La durata di vita garantita nelle rispettive condizioni viene determinata da test nel laboratorio di prova interno di 2.750 m² e testata nell'ambito di prove continue. I cavi chainflex® vengono sottoposti a una serie di test molto complessa a diverse velocità, anche nei container climatici appositamente attrezzati. Qui, ad esempio, i test sui cavi vengono eseguiti in movimento continuo a -40 gradi Celsius. Grazie a quasi 400 milioni di corse testate, i cavi igus® possono quindi essere classificati secondo uno dei tre criteri affidabili: "installato in modo permanente secondo DIN", "spostato secondo DIN" e "secondo la serie di test igus® in condizioni reali".









Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h