Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Tecnologia medica e di laboratorio
Movimentazione
Attività di posizionamento (pick & place)
Regolazione di telecamere/sensori
Costruzione di macchine
Supporti alle estremità con cuscinetto a sfere scanalato
Sistema di guida lineare esente da lubrificazione con cuscinetti in polimero
Varie lunghezze della slitta
Profilo in alluminio anodizzato duro
Cinghie dentate in poliuretano o in neoprene
Rapido posizionamento di carichi ridotti
Per un funzionamento silenzioso
Struttura sottile
Applicazione sommersa con cinghia UW
Soluzione economica come versione di base
Funzionamento continuo
Quando carichi elevati devono viaggiare con dinamicità
Quando serve una precisione di posizionamento < 0,1 mm