Motori elettrici in un banner di consegna 24 ore.

motori elettrici drylin E

Pronto per la spedizione in 24 ore

Automazione con motori passo-passo, motori CC e motori EC/BLDC

Encoder rotativo con albero e due connessioni, isolato.

Motori passo-passo

  • Potenti in 5 dimensioni
  • Motori con connettore metrico o fili a trefoli
  • Sicurezza con encoder e freno
  • Con albero motore appiattito (D-Cut) per una maggiore funzione antirotazione
Motore elettrico compatto con корпус металличесa e albero sporgente.

Motori DC

  • Disponibile anche con custodia protettiva
  • Coppie da 0,1 a 1,8 Nm
  • Velocità fino a 440 giri/min
  • Con albero motore appiattito (D-Cut) per una maggiore funzione antirotazione
Servomotore MOT-EC-56-C-I-A-FRONT con connettore e collegamento cavo.

Motori EC/BLDC

  • Con Hall ed encoder
  • Taglie NEMA: 17, 23 e 34
  • Praticamente esenti da usura
  • Velocità molto elevate
  • Più conveniente rispetto ai servomotori convenzionali
Motore passo-passo compatto con flangia frontale e connettore a innesto.

Motori passo-passo a vite piombata

  • 3 dimensioni con coppia di tenuta 0,1-2Nm
  • 7 tipi di viti con passo da 0,8 a 50 mm
  • Disponibilità di dadi per viti di piombo abbinati
  • Per i motori passo-passo senza encoder è possibile fissare le viti da entrambi i lati
Motore elettrico con flangia e due connessioni.

Motore passo-passo con protezione dall'acqua IP68

  • Dimensioni di installazione: NEMA23/dimensione flangia 56mm
  • Grado di protezione dell'involucro del motore: IP68 (10m)
  • Coppia di mantenimento: 1,30Nm
  • Corrente nominale: 4,20A
  • Collegamento del motore: Morsettiera
Motoriduttore compatto con корпуса metallica e cavi collegati.

Motore CC con vite senza fine

  • Con scanalatura
  • Salvaspazio & silenzioso
  • Coppie da 0,75Nm a 2,00Nm
  • Velocità fino a 350 giri/min
  • Encoder di posizione incluso

Perché i motori Drylin E?

Pronto alla spedizione in 24 ore

Disponibilità costante di grandi scorte

Maggiore durata del prodotto

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Consegna da 1, nessun ordine minimo.

Nessun quantitativo d'ordine minimo

100% testati

Trova prodotti drylin E

Motore e ingranaggi come simbolo del selettore prodotti e della consulenza esperta.

Per motori elettrici

Simbolo di ingranaggi per la tecnologia di azionamento.

Per azionamenti lineari elettrici

Per motori con vite integrata

Il nostro servizio offre

Sistemi di controllo per motori drylin E

  • Funzionamento iniziale rapido
  • Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i sistemi di controllo industriali
  • Per tutti gli assi lineari Drylin
Informazioni sui sistemi di controllo dei motori

Programmi campione drylin E

  • Download di programmi con programma master/controllo & parametrizzazione drylin
  • Compatibile con i produttori industriali (Siemens, Beckhoff, Wago, ecc.)
  • Compatibile con i comuni single-board computer/schede di sviluppo
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Vai ai programmi di esempio

Esempi di applicazione con i motori igus

Posizionamento nel laboratorio di applicazioni laser

Sistema di posizionamento drylin sotto una testa di misura con cuscinetto di precisione.

Scanner a raggi X XXL

Impianto a raggi X per il controllo qualità dei prodotti in una sala di prova.

Soffitto a specchio motorizzato composto da 120 specchi

Vista di una mostra moderna con soffitto a specchio e illuminazione blu.

Movimento fluido nel banco di prova dei sensori

Banco di prova per microelettronica con testa di test del sensore, drylin ZLW e e-chain di igus.

Altri esempi di applicazione

Cuscinetti radenti in applicazioni industriali per macchine edili, turbine eoliche e impianti di produzione.

Potrebbe interessarti anche

Due riduttori igus con flangia e albero.

motore drylin E

  • Riduttore epicicloidale per motori passo-passo igus NEMA 23 e 34
  • Aumento della coppia del motore
  • Maggiore coppia di tenuta del freno
  • Due dimensioni di installazione
  • Rapporti di riduzione di 3 & 5 disponibili
Due metà di giunto per un giunto ad albero su sfondo bianco.

Giunti elastici drylin E

  • Con alloggiamento quadrato o rotondo
  • 20 versioni in stock
  • Smorzamento delle vibrazioni & innestabile
  • Campo di temperatura da -30°C a +100°C
Alimentatore drylin E NDR-240-48 di Mean Well con etichetta frontale blu e корпусo metallico.

Alimentatori a commutazione drylin E

  • 8 versioni nel negozio online
  • Potenza nominale da 75 a 960 W
  • Pronto per la spedizione in 24 ore
  • Adatto ai comandi motore igus
Collezione di cavi motek con quattro cavi motore e diversi connettori.

cavi motore drylin E

  • Lunghezze di 3m, 5m, 10m o 20m
  • Vari materiali esterni
  • Connettori diritti e angolati
  • Disponibili a magazzino

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza