Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Novità drylin® 2020 - Panoramica


Tech up, Cost down. It's our job.

Sia per spazi di installazione molto piccoli che per spazi molto grandi. Da un singolo prodotto a milioni di pezzi, ogni mese. Niente è troppo per igus®. Per noi, tutti i clienti - con le loro specifiche esigenze e le loro necessità particolari - sono di pari importanza.  
 
Considerando le più svariate applicazioni in cui vengono impiegati i nostri prodotti, i molteplici progetti e le loro rispettive esigenze, ci troviamo sempre di fronte alla stessa sfida: che tipo di soluzione proporre? E come risolvere il problema?
 
Ecco perché lavoriamo continuamente per creare nuovi prodotti e offrire  nuove soluzioni. E molte di queste innovazioni, da una fase iniziale di studio avviata per un cliente, passa alla produzione di serie. Queste sono le novità di igus® di questa primavera. Anche nel 2020 , forse in particolare nel 2020, quando molte cose stanno cambiando nel mondo e molti clienti sono alla ricerca di soluzioni alternative.  
 
Anche voi cercate un'alternativa? - saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza gratuitamente e senza impegno!
 
Inviate una richiesta

Versioni Econ delle rotaie per guide lineari, trattate con anodizzazione naturale chiara, subito disponibili: drylin® TS-CA

drylin T econ
Tech Up:
  • Superficie resistente alla corrosione
Cost down:
  • Tutte le taglie di questa serie sono 15% più economiche rispetto alla versione anodizzata dura
Dal laboratorio:
  • Anodizzato naturale, testato in nebbia salina (NSS) secondo
    DIN EN 9227/ASTM B-117
Sostenibilità:
  • 66% più leggero grazie all'utilizzo di alluminio anziché acciaio

Copertura sicura: tappo terminale drylin® WS-20

Tappo terminale drylin WS
Tech up:
  • Più sicurezza con i robusti tappi terminali
Cost down:
  • Un set per entrambi i lati del binario
  • Produzione tramite stampaggio ad iniezione, economicamente vantaggiosa

Dal laboratorio:
  • Geometria con bordi arrotondati per una manipolazione sicura
Sostenibilità:
  • Stampaggio a iniezione ottimizzato grazie alla produzione di due coperture in un unico processo
  • Riutilizzabile (rimovibile)

Disponibile ora la versione in acciaio inossidabile: lamina di scorrimento intercambiabile drylin® W

Lamine di scorrimento intercambiabili drylin W
Tech Up:
  • La sede scomponibile in acciaio inossidabile consente la sostituzione della lamina di scorrimento direttamente sulla guida
Cost down:
  • Può essere utilizzato con tutti i carrelli lineari drylin® W; taglia 20, asse con cinghia dentata ZLW-20 e modulo lineare SLW-2080 in acciaio inossidabile
Dal laboratorio:
  • Testato: iglidur® X resistente ad acetone (10%), acido benzoico (20%, acquoso), soluzione sbiancante, oli di perforazione, acido butirrico, acqua di mare, ecc. (lista compl.)
Sostenibilità:
  • La sede della lamina di scorrimento può essere sempre riutilizzata
  • Riduzione delle emissioni, gestione delle parti di ricambio, peso della lamina di scorrimento < 5g

A 16 mm con un profilo più basso che mai: drylin® W Monoblocco 0660

Carrello drylin w monoblocco
Tech Up:
  • Monoblocco in alluminio per una movimentazione robusta
  • Elementi scorrevoli in iglidur® J per un funzionamento duraturo
Cost down:
  • Risparmia spazio in magazzino -> 1 componente invece di 9 (come nel caso dei carrelli lineari standard)
Dal laboratorio:
  • Altezza di installazione inferiore del 12% rispetto allo standard
  • Resistente alla corrosione grazie al rivestimento di anodizzazione naturale
Sostenibilità:
  • Esente da manutenzione grazie ai polimeri autolubrificanti ad alte prestazioni di igus®


Estrazione facile: guida telescopica in polimero

Ulteriori colori ora disponibili oltre a quelli standard!

Asta telescopica in polimero NTP27 di igus
Tech up:
  • polimeri igus® in tre colori
  • Resiste fino a 2,5 kg
  • Fino al 70% più leggero rispetto all'acciaio
Cost down:
  • Produzione economica tramite stampaggio ad iniezione
  • Montaggio rapido grazie ai ganci a scatto
Testato:
  • 64% più leggero e 23% più compatto rispetto a NT-35
Sostenibilità:
  • Guida telescopica priva di elementi metallici e senza lubrificazione
  • La bassa inerzia riduce le emissioni per l'industria aeronautica (ma non solo)


Controllo funzionale con il semplice tocco di un pulsante: carrello LED isense

Carrelli lineari a LED drylin isense di igus
Tech up:
  • Carrello lineare con display di visualizzazione
  • Manutenzione preventiva grazie al sensore di usura inserito nella lamina di scorrimento
Cost down:
  • Uso diretto senza integrazione nell'ambiente IT locale
  • Brevi tempi di fermo grazie alla rapida sostituzione dell'elemento di scorrimento
Testato:
  • Testato nel laboratorio igus®
Sostenibilità:
  • Assolutamente esenti da lubrificazione
  • Lunga durata grazie agli elementi di scorrimento iglidur J200
  • Riutilizzo di tutte le parti metalliche


Per risparmiare, per progettare: guida lineare anodizzata chiara

WS 10-40 senza fori - Guida anodizzata chiara
Tech up:
  • Colore grigio chiaro, ideale per parti a vista
Cost down:
  • 15% più conveniente rispetto alla versione anodizzata dura
Testato:
  • Risparmio del 66% in peso grazie all'uso di alluminio anziché acciaio
Sostenibilità:
  • Questo prodotto è particolarmente indicato per l'uso in ambienti dove le emissioni hanno un impatto significativo


Risparmiare denaro e ridurre il peso: alloggiamento in polimero

WS 10-40 senza fori - Guida anodizzata chiara
Tech up:
  • Robusto e resistente alla corrosione grazie ai polimeri igus®
  • Più leggero del 75% rispetto alla serie RJUM-05 in alluminio
Cost down:
  • Produzione economica tramite stampaggio ad iniezione
  • Montaggio rapido grazie all'alloggiamento scomponibile
Testato:
  • Dura 8 volte più a lungo su acciaio e acciaio inossidabile grazie alla lamina di scorrimento in iglidur® E7
Sostenibilità:
  • Sostituzione della lamina di scorrimento direttamente sull'albero
  • Alloggiamenti in polimero riutilizzabili
  • Assolutamente esenti da lubrificazione

Movimenti fluidi esenti da lubrificazione: pattino ibrido a rotelle

Pattini ibridi a rotelle WJRM-BB-41
Tech Up:
  •  Cuscinetti a sfere con funzionamento fluido e uniforme
  • Posizionamento flessibile
  • Dimensioni d'installazione compatte di 30mm
  • Orientamento delle rotelle ottimizzato 
Cost down:
  • Corpo in zinco pressofuso a costi competitivi
  • Pattini a rotelle esenti da lubrificazione
Dal laboratorio:
  • Durata testata nei laboratori igus
  • Funzionamento fino al 70% più semplice
Sostenibilità:
  • Movimentazioni efficienti e risparmio energetico
  • Guide lineari pulite e senza lubrificazione
  • Nessun rischio di contaminazione per l'utente

 

Posizionamento intuitivo: pattini di posizionamento

Guida lineare drylin WWC con funzione di blocco
Tech Up
  • Posizionamento preciso senza necessità di utilizzare strumenti di misurazione
  • Principio di blocco a molla
  • Struttura piatta
  • Montaggio e smontaggio rapidi
Cost down
  • Regolazione effettuata senza scala di misurazione, righello o visualizzazione della posizione
  • Utilizzo di profili standard
Dal laboratorio
  • La durata del carrello compatto drylin W può essere calcolata online
  • Sistema di ritegno testato nel laboratorio di igus
Sostenibilità
  • Elementi scorrevoli sostituibili, tutte le parti metalliche completamente riutilizzabili
  • Assolutamente esente da lubrificazione.

Piatti, leggeri e resistenti: pattini in polimero iglidur

Sistema di guida lineare compatto NW-22-40
Tech Up
  • Sistema lineare compatto con  altezza di installazione di 9,3 mm
  • Inserti filettati integrati nel pattino
Cost down
  • Produzione tramite stampaggio ad iniezione, economicamente vantaggiosa
  • Installazione semplice e veloce senza istruzioni
Dal laboratorio
  • Durata d'esercizio calcolabile online
  • Lunga durata grazie al polimero iglidur® J ad alte prestazioni
Sostenibilità
  • Molto leggero - risparmio di peso di 2/3 rispetto ai carrelli standard

Prototipo: attuatore roto-lineare

sistema di guida roto-lineare drylin W
Tech Up
  • Struttura piatta
  • Movimenti lineari ed oscillatori in un singolo componente
Cost down
  • Due funzioni in un singolo carrello
  • Tempi di progettazione ridotti
  • Assemblaggio modulare con piastra di fissaggio predisposta per accogliere il giunto asso-radiale
Dal laboratorio
  • Il sistema lineare drylin® Q e l'iglidur® PRT-04-50 possono essere calcolate online
Sostenibilità
  • Componenti puliti
  • nessun rischio di contaminazione da sostanze o componenti nelle vicinanze
  • peso ridotto grazie all'uso di alluminio e plastica


Attuatore lineare a cinghia dentata in acciaio inossidabile

WS 10-40 senza fori - Guida anodizzata chiara
Tech up:
  • Altezza dell'attuatore di 40 mm grazie all nuova taglia Ø 10
  • Resistenti alla corrosione
Cost down:
  • Modulare: tre larghezze dell'attuatore e tre lunghezze del carrello
Testato:
  • Testato (test continuativo) nel laboratorio igus®.
Sostenibilità:
  • Nessuna lubrificazione, nessun grasso o olio presenti nell'attuatore
  • Design ottimizzato per una pulizia facile e veloce


 
 
Tavoli XY pronti per l'installazione con slitte drylin® SLW

Tavoli SLW-XY, nuove dimensioni
Tech up:
  • Posizionamenti in 2 direzioni con una sola unità
  • 4 dimensioni di installazione
  • Per una superficie di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
Cost down:
  • Riduzione dello sforzo di progettazione ed assemblaggio grazie alla consegna di un singolo modulo lineare per entrambe le direzioni di posizionamento
Dal laboratorio:
  • Rapporto area (altezza di installazione/superficie di lavoro) sempre ≤ 2
Sostenibilità:
  • Posizionamento in due direzioni con un solo modulo invece di due
  • Pulito, autolubrificante e senza manutenzione


 
 
Shop online per moduli lineari pronti per l'installazione

Shop dedicato alla tecnologia degli azionamenti lineari con moduli lineari pronti per l'installazione
Tech up:
  • Ordinazione semplice dallo shop online: moduli lineari e assi lineari pronti per l'installazione
  • Due tipologie di corsa utile per ogni sistema
  • Codoli di azionamento flessibili per azionamento manuale ed elettrico
Cost down:
  • Ordinare con un solo clic
  • Nessuna perdita di tempo per ricerca componenti ed assemblaggio
  • Riduzione dello sforzo di progettazione grazie ai file PDF e CAD disponibili nel negozio online
  • Guida lineare proveniente dal sistema lineare drylin® W/R
Dal laboratorio:
  • Testato per corse di 250 mm e 500 mm: filettatura trapezoidale Tr10x2 (SLW-1040/SHT-12), carico assiale dinamico 300N, lunghezza corsa 500 mm, velocità di avanzamento 0,15 m/min, velocità 75 giri/min, min. durata di vita 8.369 doppie corse
Sostenibilità:
  • Assenza di lubrificanti
  • Esente da manutenzione grazie ai polimeri igus® autolubrificanti
  • Componenti leggeri come plastica e alluminio


Nuova generazione di riduttori armonici a deformazione elastica

igus® riduttori armonici a deformazione elastica
Tech up:
  • Fino al 50% più efficienti
  • Leggero e compatto, realizzato con  polimeri igus® ad alte prestazioni
Cost down:
  • Conveniente grazie all'uso dei polimeri
  • Usato come 5° asse nei robot, presenta una facile e rapida installazione
Testato:
  • Efficienza potenziata del 28%
  • Capacità di carico maggiore del 94%
Sostenibilità:
  • Funzionamento completamente privo di lubrificazione
  • Usato come 5° asse nei robot presenta una bassa inerzia


Software e hardware igus® Robot Control

Sistema di controllo robot con software e hardware igus®
Tech up:
  • Nuovo software di controllo di sistemi robotici di igus®
  • Disponibile montato in quadro elettrico o su guida DIN
Cost down:
  • Provate gratuitamente il software di programmazione online
  • Interfaccia operatore intuitiva, per tutti
Testato:
  • L'utente può testare il software con un download gratuito
Sostenibilità:
  • Un software unico per la programmazione di robot lineari, robot delta e bracci robotici antropomorfi


robolink DP ora è anche protetto dagli spruzzi d'acqua

RL-PD con protezione agli schizzi d'acqua
Tech up:
  • Resistenza agli spruzzi d'acqua grazie ai giunti robotici ottimizzati per la Classe di Protezione IP 44
  • Maglie di giunzione in acciaio inossidabile
  • Motori con encoder classe di protezione IP 65

Cost down:
  • Variante robot leggera e compatta per l'utilizzo in condizioni estreme
  • Robot con protezione contro gli spruzzi d'acqua subito disponibile come versione standard, nessuna minimo d'ordine, massima efficienza dal punto di vista dei costi

Dal laboratorio:Sostenibilità:
  • Efficienza energetica (robotica leggera)
  • 100% esente da manutenzione


7° asse per robot

7° asse per robot
Tech up:
  • 7° asse lineare pronto all'uso
    per un uso flessibile dei robot nell'area di lavoro
  • Kit adattatori compatibili per robolink DP e UR grazie ad integrazione ad URCaps
Cost down:
  • Attuatore lineare a cinghia dentata ZLW-20 proveniente dal sistema modulare drylin® W
  • Disponibili in kit guida/carrello o come attuatore lineare ZLW-20 pronto per l'installazione
Testato:
  • Area di lavoro del robot fino a 4 volte più grande grazie alla movimentazione lineare fornita dal 7° asse
Sostenibilità:
  • Attuatore lineare a cinghia dentata ZLW-20, 100% autolubrificante
  • I materiali possono essere riciclati


Riduttore ad ingranaggi modulare per robotica: drygear® Apiro

Utilizzabile per un'ampia varietà di applicazioni

Riduttori ad ingranaggi per robot
Tech up:
  • Design modulare per regolazioni manuali e motorizzate
  • Ingranaggi a vite senza fine realizzati con polimeri ad alte prestazioni igus
Cost down:
  • Riduttori economici in polimero
  • Possibilità di riconversione funzionale
Testato:
  • 100% funzionamento pulito
  • Prestazioni migliori del 40% con iglidur® A180
Sostenibilità:
  • Ultra leggero e completamente esente da lubrificazione


Nuovo riduttore epicicloidale drygear® Apiro

Dimensione 20

Riduttore epicicloidale
Tech up:
  • Riduttori epicicloidali realizzati con i polimeri ad alte prestazioni igus® tribologicamente ottimizzati
  • Asse a sbalzo modulare per regolazioni manuali e motorizzate
  • Compatibile con il sistema modulare Apiro®
  • Possibilità di gestire maggiori sollecitazioni con lo stesso spazio di installazione
  • Può essere collegato a motori passo-passo NEMA o motori CC (opzionale).

Cost down:
  • Riduttori dai costi vantaggiosi in polimero solido
  • Possibilità di riconversione funzionale
Dal laboratorio:
  • Oltre 1 milione di cicli raggiunti alla velocità
  • di 500 mm/sec con un carico di 2,5 kg

Sostenibilità:
  • Ultra leggero e completamente esente da lubrificazione


Motore passo-passo salvaspazio con encoder angolare incrementale riduce i costi dell'impianto

salvaspazio ... più leggero ... dal minor costo!

Motore passo-passo salvaspazio con encoder angolare incrementale
Tech up:
  • Motore passo-passo con encoder angolare salvaspazio
  • Encoder di elevata precisione a tre canali, 5V con 500 impulsi
  • Adatto per slitte a vite ed a cinghia dentata, nonché per robot lineari e robot delta
Cost down:
  • Soluzione economica grazie all'encoder angolare con alloggiamento in plastica
  • Alternativa economica ai servomotori
  • Alternativa economica ai motori con connettori metrici
Dal laboratorio:
  • Risparmio di peso del 10% rispetto ai motori con connettori metrici
  • Fino al 20% in meno di spazio di installazione rispetto ai motori con connettori metrici
  • Può essere utilizzato con il sistema di controllo motore D1 igus®
Sostenibilità:
  • Pulito, autolubrificante e senza manutenzione
  • Lunga durata operativa (fino a 30.000 ore)
Nota: nello shop sono disponibili ulteriori dati tecnici su tutte e quattro le taglie.


In caso di malfunzionamento i motori EC/BLDC con encoder angolare ad effetto Hall/e freno mantengono carichi verticali

forte ... veloce ... sicuro

Motori EC/BLDC con encoder angolare ad effetto Hall/e freno
Tech up:
  • Motore EC/ LDC con encoder ad effetto Hall/e amp; freno 
  • Freno motore per applicazioni verticali
  • Coppia di tenuta del freno: 0,5-1,5 Nm
  • Adatto per slitte a vite ed a cinghia dentata, nonché per robot lineari e robot delta

Cost down:
  • Conveniente grazie alla connessione via cavo
  • Alternativa economica ai servomotori
  • Motore e freno in un unico cavo di collegamento
Dal laboratorio:
  • Max. forza di tenuta del freno (verticale, statico)

Sostenibilità:
  • Pulito, autolubrificante e senza manutenzione
  • Lunga durata operativa (fino a 30.000 ore)
Nota: nello shop sono disponibili ulteriori dati tecnici su tutte e quattro le taglie.


Riduttore epicicloidale per motori passo-passo ed EC / BLDC

... Più compatto, più coppia ...

Riduttore epicicloidale igus® per motori passo-passo e EC/BLDC
Nel caso di motori passo-passo a bassa rotazione, è possibile generare in modo permanente una coppia fino a 44 Nm.
 
Tech up:
  • Aumenta la coppia di uscita dei motori elettrici
  • Possono essere combinati con motori passo-passo e BLDC
  • Adatto per assi a vite, assi con cinghia dentata, portali e delta robot
Cost down:
  • Utilizzabile con motori passo-passo
  • Alternativa economica ai servomotori
Dal laboratorio:
  • Fino al 75% di coppia in più con rapporto di riduzione 15, 20, 40 rispetto ad un rapporto di riduzione di 3, 5 e 10
  • Può essere utilizzato con il sistema di controllo motore D1 igus®
Sostenibilità:
  • Pulito, autolubrificante e senza manutenzione
  • Lunga durata operativa (fino a 30.000 ore)
  • igus® supporta l'economia circolare della plastica e investe nel riciclo chimico. Maggiori informazioni sull'argomento su: www.igus.it/info/plastic-2-oil
Nota: nello shop sono disponibili ulteriori dati tecnici su tutte e quattro le taglie.


Nuova vite dryspin® in misura 5x10

Nuove tipologie di filettatura dryspin
Tech up:
  • Fino a 2,5 volte più efficiente grazie all'angolo del profilo di filettatura ottimizzato
  • Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni grazie al profilo dei denti arrotondati
Cost down:
  • Alternativa economica alle viti a ricircolo di sfere
  • Più di 5000 tipologie di azionamenti vite/madrevite disponibili a magazzino
Dal laboratorio:
  • Durata d'esercizio calcolabile online
  • Testato: fino al 25% di usura in meno
Sostenibilità:
  • Nessuna lubrificazione
  • Lunga durata grazie alla geometria asimmetrica della filettatura


Madrevite in polimero per carichi pesanti dryspin®

Madrevite in polimero per carichi pesanti dryspin® di igus
Tech up:
  • Movimentazione semplice e sicura grazie al nuovo design
  • Dimensioni d'installazione ø 47mm, identiche alle tradizionali viti a ricircolo di sfere

Cost down:
  • Design ottimizzato ed economico, stampato a iniezione
  • Design variabile, per tutte le filettature Ø 14/16 e 18/20

Dal laboratorio:
  • Durata d'esercizio calcolabile online

Sostenibilità:
  • Leggerezza e bassa inerzia grazie al materiale plastico di cui è composta
  • Lunga durata grazie all'asimmetria della filettatura brevettata


Nuove tipologie di filettatura dryspin®

Nuove tipologie di filettatura dryspin
Tech up:
  • Fino a 2,5 volte più efficiente grazie all'angolo del profilo di filettatura ottimizzato
  • Funzionamento silenzioso ed assorbimento delle vibrazioni grazie al profilo dei denti arrotondati
Cost down:
  • Alternativa economica alle viti a ricircolo di sfere
  • Più di 5000 tipologie di azionamenti vite/madrevite disponibili a magazzino
Testato:
  • Durata d'esercizio calcolabile online
  • Testato: fino al 25% di usura in meno
Sostenibilità:
  • Nessuna lubrificazione
  • Lunga durata grazie alla geometria asimmetrica della filettatura



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH