Cambia lingua :

Abbiamo riassunto per voi cinque caratteristiche importanti del sistema base flizz®:
1. Guida sicura: barra di scorrimento integrata nel profilo
2. Struttura modulare: facile montaggio, design compatto
3. Protetto: alloggiamento in acciaio inox resistente
alle intemperie 4. Montaggio rapido: apribile lungo il raggio esterno
5. Versatili possibilità di
montaggio Settori e applicazioni tipici:
Impianti di depurazione, raschiatori longitudinali, separatori di sabbia, separatori di grassi, trattamento delle acque reflue, impianti di zincatura, gru, costruzione di impianti, chiuse

Oltre all'estremità mobile flottante del flizz® 2500 v2 e 2500 HD di base, igus® offre un braccio mobile modulare e regolabile per una facile installazione sulla struttura esistente del cliente.
Dimensioni: circa 700 mm di larghezza, 1.000 mm di altezza, tubo quadrato 60 x 60 mm
Materiale: acciaio inossidabile AISI 304 (304 SS / 204)

set completo direttamente in negozio
Il flizz® di base è un sistema per l'alimentazione mobile di energia per raschiatori, vagli e altri chiarificatori e centrali idroelettriche. Un set completo è costituito da una catena portacavi, che viene riempita con il collaudato cavo chainflex® e guidata in modo sicuro e fluido in un alloggiamento in acciaio inossidabile resistente alle intemperie. Con il braccio mobile sviluppato e il sistema in plastica intelligente EC.P per il rilevamento della forza push-pull, questo set è un'ottima soluzione completa.
Trattamento delle acque reflue senza guasti presso l'impianto di depurazione di Plauen
Il cavo base del sistema flizz® scorre in modo sicuro lungo il chiarificatore primario per 53 metri. La catena portacavi nell'alloggiamento è adatta per lunghe distanze di viaggio e garantisce una lunga durata dei cavi. Sono sempre guidati con un raggio di curvatura definito e la catena portacavi assorbe le forze di trazione risultanti. Ciò impedisce guasti correlati ai cavi.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue richiedono molto ai componenti utilizzati: sono in uso continuo, esposti alle intemperie e vengono a contatto con liquidi, grasso o sporcizia. I nostri sistemi intelligenti di catene portacavi sono progettati per funzionare in modo affidabile il più a lungo possibile in tutte le condizioni immaginabili.

Gli impianti di trattamento delle acque reflue funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. L'uso di un sistema Basic flizz® è molto adatto per la maggior parte dei chiarificatori rettangolari. Il vantaggio del sistema è il suo design modulare e la protezione del sistema di gestione dell'energia da vento e intemperie. Il sistema flizz® può essere installato direttamente sulla parete del serbatoio o sul pavimento lungo il serbatoio.
Un'ulteriore protezione è fornita dal sistema intelligente in plastica i.Sense EC.P (EC = e-chain P = pullforce) per il monitoraggio intelligente delle condizioni della catena. Ciò significa che il sistema si spegne in modo proattivo e automatico in caso di guasto per evitare un guasto totale.

Risparmia tempo e denaro durante
la manutenzione e l'installazione dei tuoi sistemi di catene portacavi Abbiamo il know-how quando si tratta di fornitura di energia sicura e della sua installazione in loco presso la sede del cliente, dalla sostituzione di singole maglie della catena a progetti di modernizzazione su larga scala, sia che si tratti di assemblaggio di singoli componenti o di un sistema pronto all'uso. Questa esperienza ci consente inoltre di offrire una garanzia di sistema di 36 mesi e oltre sulle forniture di energia installate da igus®, perché conosciamo i nostri prodotti e servizi.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h