Cambia lingua :
La serie E2/000 è la quarta generazione igus® in queste dimensioni. Tutta la nostra esperienza è confluita in questa serie: montaggio semplice e versatile combinato con robustezza ed elevata stabilità combinata con funzionamento silenzioso, lunga durata dei cavi al suo interno e un'ampia gamma di opzioni di montaggio. Il design è standardizzato per tutti i modelli E2/000. I costruttori di macchine in tutto il mondo si affidano da tempo a questo programma.

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 15 - 125 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 15 - 125 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 15 - 125 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 15 - 125 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 21 mm
larghezza interna Bi: 25 - 50 mm
raggio di curvatura R: 35 - 180 mm
passo: 33,3 mm

altezza interna hi: 25 mm
larghezza interna Bi: 25 - 125 mm
raggio di curvatura R: 55 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 25 mm
larghezza interna Bi: 25 - 125 mm
raggio di curvatura R: 55 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 25 mm
larghezza interna Bi: 25 - 125 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 25 mm
larghezza interna Bi: 38 - 103 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 46 mm

altezza interna hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 50 - 175 mm
raggio di curvatura R: 63 - 250 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 50 - 175 mm
raggio di curvatura R: 63 - 250 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 50 - 175 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 35 mm
larghezza interna Bi: 50 - 100 mm
raggio di curvatura R: 100 - 250 mm
passo: 56 mm

altezza interna hi: 45 mm
larghezza interna Bi: 50 - 255 mm
raggio di curvatura R: 75 - 300 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 45 mm
larghezza interna Bi: 50 - 255 mm
raggio di curvatura R: 75 - 300 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 45 mm
larghezza interna Bi: 50 - 255 mm
raggio di curvatura R: 150 - 300 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 45 mm
larghezza interna Bi: 75 - 115 mm
raggio di curvatura R: 150 - 300 mm
passo: 67 mm

altezza interna hi: 24 mm
larghezza interna Bi: 25 mm
raggio di curvatura R: 55 - 250 mm
passo: 27,8 mm

e-chain® opener
E2/000 utensile per l'apertura rapida della catena portacavi
Vai all'utensile apri catena
Catene portacavi con traversini sagomati E2/000
Due pezzi - Lo standard E2 nella variante con traversini sagomati
Vai alla panoramica del prodotto
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h