Cambia lingua :

Riduzione del peso, maggiore spazio interno e riduzione del prezzo si uniscono a un compromesso in termini di resistenza. Le specifiche del sistema E4/light: uno spessore ridotto dei pannelli laterali (per tutte le serie) e una traversa più sottile (per alcune serie: 14240, 14340). La catena portacavi E4/light® realizza soluzioni con un rapporto prezzo-prestazioni ottimale per molti settori. In particolare per corse brevi, strutture sospese e piccole verticali. I tipi E4/light sono spesso la prima scelta.
Settori e applicazioni tipici
Macchine utensili, tecnologia di trasporto, macchine per il taglio della pietra, macchine per la lavorazione del legno, veicoli, macchinari edili, uso limitato di corse lunghe, ingegneria meccanica generale, ecc.

altezza interna hi: 86 mm
larghezza interna Bi: 50 - 400 mm
raggio di curvatura R: 150 - 600 mm
passo: 91 mm

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h