Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Catene portacavi serie | Sistema | Media dei livelli di pressione sonora corretti | Metodo di test |
---|---|---|---|
igus® serie T3.29 | T3 | ≈ 33 dB(A) | autoportante 1,0 m/sec. |
igus® serie E3.22 | E3 | ≈ 38 dB(A) | autoportante 1,8 m/sec. |
igus® serie E6.52 | E6 | ≈ 46 dB(A) | autoportante 2,0 m/sec. |
igus® serie 221 | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | autoportante 1,5 m/sec. |
igus® serie E4.42 | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | autoportante 1,0 m/sec. |
igus® serie ES4.42 | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | autoportante 1,0 m/sec. |
Catena 1, prodotti di terzi | ≈ 77 dB(A) | autoportante 2,0 m/sec. | |
Catena 2, prodotti di terzi | ≈ 68 dB(A) | autoportante 2,0 m/sec. | |
Catena 3, prodotti di terzi | ≈ 73 dB(A) | autoportante 2,0 m/sec. |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h