i.Cee ECS Camera bianca

"Pura" anteprima mondiale: raccomandazioni di manutenzione predittiva in camera bianca

i.Cee EC.S - il nuovo sensore a ultrasuoni per e-skin® flat fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni e consigli di manutenzione per un'efficienza complessiva ottimale del sistema nella camera bianca.

i.Cee ES per camere bianche

Tech up

  • Estensione della durata massima di vita utile di e-skin®
  • Aumento dell'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) nella camera bianca
  • Facile integrazione in una rete completa di macchine / ambiente IoT

Cost down

  • Riduzione dei costi di manutenzione tramite raccomandazioni di manutenzione predittiva
  • Prevenzione dei tempi di fermo del sistema grazie a messaggi di allarme basati sulle condizioni
  • Nessun costo di stoccaggio non necessario per costosi materiali per camere bianche

Prova

Sostenibilità

  • Utilizzo dei componenti della camera bianca fino alla fine della loro vita utile senza sostituzione prematura
  • Evitare operazioni di emergenza ad alta intensità di risorse
L'esperto di IoT Richard Habering spiega come funziona i.Cee EC.S allo stand igus.
i.Cee in un impianto di lavaggio dei treni

Evita guasti, aumenta la durata utile

Esempi i.Sense EC.P nella panoramica

Applicazioni dei clienti in tutto il mondo

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (non operativo) Particelle max. (0,5 micron) m³ Particelle max. (0,5 micron) f³ Prodotti igus conformi allo standard
1N/AN/ACatene portacavi, cavi, tubi corrugati, tubi pneumatici
2N/AN/AVedi sopra
3135vedi sopra + guida lineare
410352Vedi sopra
5100A & B3.520100Vedi sopra
61.000035.200997Vedi sopra
710.000C352.0009.967Vedi sopra
8100.000D3.520.00099.675Vedi sopra
9N/A35.200.000996.747Vedi sopra

Catene portacavi

Catene portacavi per cleanroom

Tubi e cavi

Cavi chainflex per applicazioni in camera bianca

Guida lineare

Guida lineare drylin per applicazioni in camera bianca

Cuscinetto per tavola rotante

Giunto asso-radiale PRT ideale per camere bianche
e-skin flat

White paper gratuito sulla fornitura di energia per la camera bianca

  • aumentare l'efficienza del sistema
  • generare maggiori rendimenti della linea di produzione
  • utilizzare la fornitura di energia in modo più sostenibile.
Catalogo novità: novità smart plastics 2026

Informazioni ...

Dati smart 3D

... Provalo ...

Acquisto delle nuove smart plastics nello shop online igus

... Realizza

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza