Rulli in plastica esenti da manutenzione

Rulli di materiali e colori diversi davanti a un disegno tecnico.

Thanks to incorporated solid lubricants, our rollers do not require a single drop of lubricating oil and are 100% lubrication-free .

igus high-performance rollers are robust and up to six times more wear-resistant than comparable plastic counterparts.

Saving on lubricants not only protects the environment, but also your wallet. igus rollers are durable and maintenance-free .

Some products from the rollers range are FDA-compliant and ideal for the food and beverage industry.

iglidur rollers range at a glance

Rulli guida in tre varianti di materiale con campioni di profilo abbinati.

Guide rollers with L, U and V groove

Rullo a lama in materiale nero con foro centrale.

Knife edge rollers for conveyor belts

Rullo di scorrimento iglidur J con foro centrale e quattro cave rinforzate.

Plastic track rollers

  • Six times more wear-resistant than comparable standard track rollers made of POM
Puleggia in plastica nera con foro centrale.

Pulleys made of plastic

  • Four times the service life of standard POM pulleys
Anello esterno del cuscinetto iglidur P360B.

Roller adapters

  • Plastic jacket for ball bearings with three times the service life of polyamide rollers

Three customers. Three solutions. Three strong voices.

Nastro di trasporto giallo con rulli per guidare il materiale in una macchina.
La cinghia è parzialmente rivestita e oliata. Poiché la plastica speciale è insensibile, non si verificano usura o danni causati da graffi o altre perdite di qualità. Le superfici sono in perfette condizioni.

Günter Keller

Responsabile Prodotto Sistemi Speciali | Kohler Maschinenbau GmbH

Cuscinetto iglidur sul bordo di un nastro trasportatore in funzionamento continuo.
I nostri sistemi sono utilizzati in tutto il mondo e non si guastano mai. I rulli con bordo a coltello iglidur funzionano semplicemente e non presentano praticamente alcuna usura percepibile. Sono inoltre facili da montare e fanno risparmiare ai nostri clienti lunghi lavori di manutenzione.

Jürgen Werner

Ingegnere progettista | Krones AG

Un dito indica un componente arancione in una macchina riempitrice per bevande.
Inizialmente abbiamo contattato vari fornitori di plastica. Tuttavia, i risultati non furono soddisfacenti. O i rulli o l'asse rotante si usurarono ulteriormente. Solo quando abbiamo coinvolto igus ci siamo avvicinati gradualmente alla soluzione del problema. [...] Ora non abbiamo più reclami e la durata del servizio è stata notevolmente prolungata.

Jürgen Steimmer

Responsabile del gruppo Tecnologia di etichettatura | Krones AG

FAQ

Plain bearing as a roller? Is it really that easy?

  • Choose the largest possible outer diameter with the smallest possible inner diameter.
  • Increase the friction between the outer diameter and the rolling surface.
  • Use rollers with roller adapters.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza