Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Nel porto di Rotterdam, uno dei principali in Europa occidentale per la movimentazione di rinfuse, è in funzione una catena portacavi con ruote della serie P4.1. Montata sulla gru ship-to-shore, garantisce un funzionamento costante 24/7 per una corsa di 100 metri, senza incidenti. Al momento sono state completate oltre 9.000 ore di funzionamento.
Ad Anversa, 12 gru ship-to-shore sono state attrezzate con robuste catene portacavi heavy duty per corse lunghe, a volte oltre 400 metri.
I sistemi per catene portacavi in plastica per l'alimentazione delle gru di processo sono utilizzati con successo da diversi anni in questo impianto di zincatura a caldo con elevati carichi acidi.
Tre gru gestiscono il trasporto dei container di metalli liquidi verso la fonderia. L'ambiente molto caldo e l'alto tasso di contaminazione pongono requisiti severi al sistema di alimentazione.
Le nostre catene portacavi si sono rivelate molto utili in questa applicazione per gru indoor: in tre anni, il sistema soggetto a carichi intensi e sfridi metallici, non ha mai riportato un guasto.
In questa gru, gli avvolgicavi motorizzati richiedevano molti interventi di manutenzione. Per questo sono stati sostituiti con il sistema e-spool.
In acciaieria, una gru trasporta le billette tramite un magnete. Per l'alimentazione della ralla, i progettisti hanno scelto una catena portacavi della serie triflex per sostituire la blindosbarra usata in precedenza.
In questa gru per cantieri navali da 900 t, in passato l'operatore utilizzava un sistema di tender per cavi per guidarli verso i carrelli. A causa degli elevati requisiti di manutenzione dovuti alla tensione applicata ai cavi, si è scelto di rimpiazzare il dispositivo con un sistema per catene portacavi. Da allora sono utilizzate due catene portacavi heavy duty con ruote della serie 5050RHD.
Su una gru Goliath monotrave, due carrelli sono stati equipaggiati con catene portacavi con ruote e cavi chainflex. Una delle catene portacavi movimenta cavi dal peso di 61kg/m.
Studiate appositamente per progetti su grande scala, le catene portacavi heavy duty con ruote alimentano in modo affidabile i due carrelli, su una distanza di 122m.
16 carrelli scorrono su questa gigantesca gru Goliath con una capacità di carico di 15.000 tonnellate. Le nostre catene portacavi con ruote offrono una guida sicura dei cavi.
Le gru per la movimentazione di rinfuse impongono diversi requisiti, spesso estremi, ai sistemi di alimentazione: mentre le corse per il trasporto di merci sfuse arrivano spesso a 100 metri, tutti i componenti devono essere in grado di resistere alle intemperie, tutto l'anno. L'elevato livello di sporco e polvere durante il trasporto, ad esempio, di minerali, sabbia o ghiaia richiede catene portacavi con elevata robustezza, resistenza alla corrosione, assenza di manutenzione e lunga durata.
Durante le operazioni di riconversione presso il porto di Wismar sul Mar Baltico, un caricatore di navi precedentemente adibito al caricamento esclusivo di carbonato di potassio è stato destinato alla movimentazione di altri prodotti sfusi.
Sul sistema di trasporto rocce, in questo deposito di taconite negli Stati Uniti, è stata installata una catena portacavi a bassa manutenzione con una corsa di 550m.
Il noto costruttore "Corus Rail" ha installato le nostre catene portacavi al posto del precedente sistema a festoni sulle gru indoor e outdoor per il proprio impianto siderurgico.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h