Le catene portacavi sono utilizzate in vari settori e applicazioni e hanno il compito di fornire in modo sicuro alimentazione, dati e liquidi alle applicazioni in movimento. Esempi includono gru, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, magazzini automatici verticali, Sistemi di trasporto per rinfuse, impianti di perforazione, piattaforme elevatrici, robot industriali e macchinari di laboratorio. Tali apparecchiature sono costantemente in movimento e devono funzionare in modo affidabile anche in condizioni ambientali difficili, nonché sotto carichi elevati e ad alte velocità. Alcune applicazioni di successo:catene portacavi rol e-chain nella Veltins Arena di Gelsenkirchen, catena portacavi E4.350 nel ponte dell'impianto di lavorazione del limo di Anversa, catena portacavi E2/000 nelle macchine per stampaggio e formatura di Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, catena portacavi P4.1 sulla gru STS nel porto di Rotterdam, autoglide 5 in uso presso Gebhardt Intralogistics, e-loop® nelle perforatrici di Akita, avvolgicavo senza giunto rotante, e-spool®, nella sala eventi.
Dove si trovano le catene portacavi nella vita di tutti i giorni?
Catene portacavi e cavi speciali chainflex per installazioni complesse sotto il pavimento del padiglione
Catene portacavi igus per l'alimentazione di carriponte in condizioni ambientali difficili.
Scopri i vincitori del premio Vector 2022 con le loro applicazioni innovative.
Country manager e-chain®
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:24h