Esempi di applicazioni di successo nel settore delle gru

Gru portuali

Gru per container nel porto di Amburgo

Gru portacontainer

Cuscinetti ad alto carico esenti da lubrificazione nelle gru

Telaio gru RTG

Gru STS

Gru STS

Gru per il carico di container

Gru per il caricamento dei container

Gru per scarico navi

Gru STS

Gru a ponte

Carroponte
Gru STS

Catena portacavi a rulli sulla gru STS

Altri esempi applicativi

Gru per interni

Gru di processo per la lavorazione della schiuma

catena energetica presso Carpenter

gru da interno: 50% di spazio di stoccaggio in più

Gru indoor

Gru in

Catena portacavi per cementificio

Pista di corsa per gru lunga 70 m nell'impianto di incenerimento dei rifiuti

Inceneritore di Eschweiler

Gru per interni resistente agli agenti chimici

Gru indoor

Gru interne in una fonderia

Gru indoor per fonderie

Gru per interni nella lavorazione dei metalli

Gru per la metallurgia

Gru a bobina in acciaieria

Gru per coils in acciaieria

Gru a ponte in acciaieria

Carroponte per acciaieria

Gru per rifiuti

Gru per rifiuti

Gru a ponte in un impianto di betonaggio

Carroponte

Sistema guidefast per gru a ponte

Gru a portale bitrave

Gru per cantieri navali

Conversione rapida e sicura a 122 metri di altezza

Gru del cantiere navale

alimentazione di energia con peso del cavo di 61 kg/m

Catena portacavi per acciaierie

Roller-e-chain® per gru da cantiere navale da 1500 t

Gru Goliath con catena portacavi con ruote

Fornitura di 16 carrelli per gru Goliath

Gru Goliath
applicazione gru cantiere navale

Affidabile anche durante le tempeste dei tifoni

Altri esempi applicativi

Gru per merci alla rinfusa

Catena energetica in plastica in un'acciaieria

Catena portacavi per acciaierie

Caricatore di navi nel porto di Wismar sul Mar Baltico

Gru per movimentazione sfusi

Catena portacavi a rulli in uno scaricatore di navi

Gru per movimentazione rinfuse

550 metri di corsa in una miniera di taconite

Miniera di taconite

Gru per merci alla rinfusa in una centrale elettrica a lignite

Centrale a lignite di Tušimice

Distanza di percorrenza più lunga con catene a rulli

Escavatore
Escavatore

Escavatore a ruota a tazze per l'estrazione del gesso

Altri esempi applicativi

Gru per esterni

Catena energetica in un impianto di trattamento dei fanghi ad Anversa

Nuovo passaggio cavi per le gru dell'acciaieria

Catena portacavi per gru outdoor Corus Rail
Carrello per gru

Stoccaggio delle ruote del carrello della gru

Altri esempi applicativi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza