Cambia lingua :


Come si può evitare la contaminazione indesiderata nei laboratori?
Le chiocciole metalliche sono ancora standard nella tecnologia medica. Tuttavia, la maggior parte di esse richiede lubrificazione e manutenzione regolari. Le particelle di polvere e sporcizia possono aderire bene alla lubrificazione utilizzata. Ciò comporta una notevole contaminazione e un'usura significativamente maggiore rispetto a un sistema a secco. Inoltre, la chiocciola metallica può corrodersi rapidamente in ambienti umidi.
La tecnologia delle viti senza fine drylin®, esente da lubrificazione e manutenzione, è utilizzata nella tecnologia medica e presenta molti vantaggi convincenti. Sono assolutamente esenti da lubrificazione e manutenzione e possono essere utilizzate anche in ambienti corrosivi senza alcun problema.

Come la tecnologia delle viti conduttrici igus® può ridurre i costi nei dispositivi di riabilitazione
I dadi delle viti conduttrici in metallo sono più costosi da acquistare rispetto ai dadi filettati in plastica. Sostituendo il dado delle viti conduttrici in metallo con la tecnologia dryspin® con le stesse dimensioni di collegamento, puoi risparmiare fino al 50,9% sui costi di approvvigionamento. I test hanno dimostrato che il tasso di usura può essere ridotto fino al 25% e la durata utile aumentata del 30%.
Scopri di più su come puoi migliorare la tecnologia della tua applicazione medica e ridurre allo stesso tempo i costi:
Tecnologia delle viti madri dryspin®

La nostra madrevite con riduzione del gioco
può aiutare Oltre alla scelta corretta del materiale, un meccanismo di pretensionamento ha dimostrato di essere una
misura efficace per ridurre il gioco assiale indesiderato.
Sono disponibili tre varianti con pretensionamento per le nostre filettature ripide dryspin® e le filettature trapezoidali: ►
Madrevite con gioco zero ► Madrevite con gioco ridotto ► Madrevite con gioco AB
Tech up

di prova La valutazione del test di usura della dimensione 10x3 in acciaio inossidabile AISI 304 ha dimostrato che la nostra filettatura dryspin® Ds10x3 può raggiungere un tasso di usura inferiore del 25%, una durata utile superiore del 25% e un'efficienza maggiore rispetto alla concorrenza e alla filettatura trapezoidale Tr10x3.

Le maggiori distanze tra i singoli fili dryspin® aumentano la quota (fattore 1,3) di polimero tribologicamente ottimizzato nei fili. Un materiale più resistente all'usura e un grado di efficienza più elevato sono decisivi per una durata utile fino a 5 volte superiore rispetto a quella dei fili ripidi convenzionali.

Dalle apparecchiature di laboratorio e dalle strutture ospedaliere ai sistemi di riabilitazione: la natura senza lubrificazione e manutenzione delle viti di trasmissione consente di utilizzarle in quasi tutte le aree mediche.
Grazie all'impiego dei polimeri ad alte prestazioni iglidur® ottimizzati triologicamente, polvere e sporco non possono aderire alla vite di trasmissione. E la tecnologia dryspin® è un passo avanti anche negli ambienti umidi: è al 100% esente da corrosione. Ciò garantisce un funzionamento regolare durante l'intera applicazione. Scopri il funzionamento a secco senza manutenzione nello shop online della tecnologia delle viti di trasmissione dryspin®.

Le strutture mediche come ospedali, sale operatorie o laboratori spesso devono essere particolarmente silenziose. Di conseguenza, le parti installate nelle applicazioni devono funzionare silenziosamente. Anche in questo caso, latecnologia dryspin® ha dimostrato di essere l'alternativa perfetta alle viti di trasmissione in metallo convenzionali.
La geometria arrotondata del fianco del dente riduce la superficie di contatto tra il mandrino filettato e la madrevite. Di conseguenza, le viti di trasmissione dryspin® funzionano quasi silenziosamente e senza vibrazioni, anche sotto carico. Il nostro reparto filettatura offre un'ampia gamma di viti di trasmissione di diverse forme e dimensioni.

Le applicazioni mediche devono soddisfare elevati requisiti, come l'idoneità alla camera bianca, la resistenza ai media, ecc. I costi per le piccole parti richieste sono corrispondentemente elevati.
La tecnologia dryspin® impressiona in un confronto dei costi. Non solo si distingue dalla sua controparte metallica per i suoi numerosi vantaggi tecnici, ma è anche più economica del 50,9%.

Con l'esperto, puoi trovare rapidamente il componente del sistema di filettatura giusto per la tua applicazione e ricevere una dichiarazione sulla durata di servizio prevista.
Con il configuratore, puoi trovare rapidamente il mandrino filettato giusto e personalizzare i perni su entrambi i lati. L'applicazione genera direttamente per te un disegno quotato della tua configurazione.
La vostra vite di serraggio con le informazioni più importanti per la tecnologia medica a colpo d'occhio:
►
Senza lubrificazione e manutenzione ► Maggiore efficienza e durata utile più lunga
Resistente ai fluidi
► Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni grazie alla geometria dei denti arrotondata
► La durata utile può essere calcolata online
stampanti 3D | distributori automatici | tecnologia ferroviaria | macchinari edili | tecnologia delle facciate
| tecnologia dei fluidi | | industria delle bevande | industria del legno | tecnologia delle telecamere | industria alimentare | tecnologia medica | modellismo |
| arredamento e design industriale | robot | tecnologia solare | industria tessile | industria dell'imballaggio | e molto altro ancora.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h