Cambia lingua :
igus® offre vari materiali per elementi scorrevoli e partner di accoppiamento per sistemi lineari drylin®. Anni di test hanno dimostrato che iglidur® J, J 200 e X sono i materiali ottimali per la maggior parte delle applicazioni lineari grazie alle loro proprietà di usura e attrito.
Il materiale iglidur® J ha ottenuto i risultati migliori nei nostri test su quasi tutti i materiali per alberi. Test di laboratorio comparativi dimostrano che iglidur® J è il polimero con il più basso attrito e usura per applicazioni lineari.
Specifiche speciali di
iglidur® J:

iglidur® J200 è stato sviluppato appositamente per applicazioni lineari in combinazione con superfici in alluminio anodizzato duro. Questa combinazione ha ottenuto di gran lunga i migliori risultati nei nostri test di laboratorio.
Specifiche speciali di iglidur® J200:

iglidur® X è caratterizzato da un'elevata resistenza alle temperature e alla compressione, combinata con un'estrema resistenza chimica. iglidur® X raggiunge la sua migliore resistenza all'usura su alberi in acciaio inossidabile e acciaio cromato.
Specifica speciale di
iglidur® X:

iglidur® E7 è lo specialista per alberi in acciaio e acciaio inossidabile. Questo materiale è molto antivibrante e particolarmente resistente all'abrasione e raggiunge una durata utile 8 volte superiore.
Specifiche speciali di iglidur® E7: Funzionamento
| AWM(P): | Albero in alluminio anodizzato duro h10 o h8 |
| SWM: | Albero in acciaio temprato e rettificato, h6, (AISI 1055) |
| EWM: | Albero in acciaio inox temprato e rettificato, h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | Albero in acciaio inox temprato e rettificato, h6, (AISI 420C) |
| ciao: | Albero in acciaio cromato duro e rettificato, h7, (AISI 1055) |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h