Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Moduli lineari economici per funzioni di posizionamento e regolazione

Serie di base drylin® econ pronta per l'installazione

Effettuate funzioni di posizionamento e regolazione in modo efficiente.

Con econ, igus® definisce i modelli di base economici ed esenti da manutenzione degli assi lineari drylin®. Si tratta di modelli di base idonei in quasi tutte le linee di prodotto e dimensioni di installazione, con una madrevite o una cinghia dentata. La serie econ è caratterizzata da componenti economici prodotti mediante stampaggio a iniezione, profili in alluminio anodizzato e un assemblaggio rapido. I modelli drylin® econ vengono configurati e consegnati pronti per l'installazione, e sono l'alternativa perfetta a complesse soluzioni in-house per semplici funzioni di regolazione.

 
I vantaggi in breve:

Struttura leggera grazie alla combinazione di plastica e alluminio

Progettati per un assemblaggio rapido

Economici grazie allo stampaggio a iniezione e una superficie anodizzata chiara.

Esenti da lubrificazione e manutenzione

Disponibili a magazzino

Azionati come i "grandi":

Filetto autobloccante

Filetto elicoidale alto dryspin® rapido

Cinghie dentate in neoprene delle serie di base

Ordinate moduli lineari drylin® econ

Modulo lineare miniaturizzato SLN  
Modulo miniaturizzato SLN drylin® econ – piccolo e veloce

Struttura stretta e sottile

Madrevite montata su cuscinetti con filetto metrico o filetto elicoidale alto dryspin®

Velocità di avanzamento di fino a 25 mm per rotazione

Portale piatto di base drylin®  
Modulo madrevite SLTP drylin® econ – risparmio grazie allo stampaggio a iniezione

Sviluppato con la stampa in 3D, prodotto in modo economico grazie allo stampaggio a iniezione

Assemblaggio molto rapido con pochi componenti

Pattino con numerose opzioni di fissaggio

Serie drylin® SLWP  
Modulo lineare SLWP drylin® econ – robusto in 2 dimensioni

Piatto e con stabilità torsionale grazie ai profili doppi per albero drylin® W

Madrevite con filetto trapezoidale o metrico autobloccante

Regolazione veloce grazie al filetto elicoidale alto dryspin®

Assi con cinghia dentata drylin® econ  
Asse con cinghia dentata ZLW drylin® econ – leggero e veloce

Peso ridotto grazie all'uso di plastica e alluminio

Attacco variabile mediante piastrine ed elementi di fissaggio

Lunghezze corsa individuali (dimensioni 0630 fino a 500 mm, 1040 fino a 1000 mm)

Portale piatto di base drylin®  
Portale di base DLE-FG drylin® econ – per superfici predefinite

Portale lineare basato su assi con cinghia dentata econ

Per uno spazio di lavoro di 500 x 500 mm

Pronto per il collegamento con motori passo passo NEMA

Altre informazioni

Sostituite i cuscinetti  
Sostituite i cuscinetti ora ...

... e riducete i costi fino al 40% grazie ai cuscinetti lineari drylin®. Le soluzioni lineari esenti da lubrificazione drylin® possono sostituire i sistemi metallici con cuscinetti a ricircolo di sfere in quasi tutte le aree di applicazione.

Laboratorio di prova  
Testati!

Gli oltre 500 test all'anno effettuati presso il nostro laboratorio di prova di 250 m² dimostrano che le soluzioni lineari drylin® esenti da lubrificazione sostituiscono benissimo i sistemi con cuscinetti a ricircolo di sfere in molte applicazioni.

Selezione di esempi applicativi

Applicazione  
Funzionamento silenzioso

drylin® ZLW in assi lineari di un sistema di allestimento ordini per elevate velocità di allestimento con funzionamento silenzioso.

Scanner per legno  
Resistenti alla polvere

I sistemi a sfere convenzionali non erano idonei in quanto richiedono una lubrificazione, che può lasciare impurità sulle lastre di legno.

Impacchettatrice  
Esenti da manutenzione

Con le guide lineari drylin® ZLW esenti da manutenzione, l'impacchettatrice di candele funziona senza problemi.

Tecnologia di prova  
Leggeri ed economici

I componenti drylin® negli assi sono flessibili, hanno un peso ridotto e possono essere installati velocemente.

Presentazione in loco, catalogo, campioni o un'offerta non vincolante?

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande
Martin Kochmann  

Martin Kochmann
+49 2203 9649 538