Cambia lingua :


Soluzioni economiche per tavole XY per regolazioni manuali

igus offre potenti motori passo-passo a vite integrata, per un azionamento motorizzato dei moduli lineari a vite. I motori sono disponibili in tre dimensioni: NEMA11, NEMA17 e NEMA23. La combinazione con una vite dryspin garantisce un posizionamento preciso e una lunga durata d'esercizio per l'intero modulo lineare.

Le unità lineari con azionamento a vite SLW si basano sul concetto della modularità, principale caratteristica della guida drylin W e sono abbinate a polimeri autolubrificanti ad alte prestazioni.La lubrificazione è integrata all'interno del materiale del cuscinetto, rendendo assi e moduli lineari idonei alle condizioni di funzionamento a secco.Verificalo di persona, richiedi un campione gratuito.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h