Prodotti per arredo medico

Arredi e dispositivi medicali

I nostri bestseller per arredi e attrezzature mediche

Rulli per letti ospedalieri e teste a snodo igubal

Risparmio sui costi fino al 40%

  • Fino al 40% più convenienti e all'80% più leggere rispetto alle versioni in metallo
  • Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo
Supporto per monitor e cuscinetti a strisciamento iglidur Q2LW

Conveniente fino a 80 MPa

  • Elevata capacità di carico e buona resistenza all'abrasione anche con carichi pesanti
  • Conveniente e sostenibile grazie all'impiego di materiali già lavorati
Sgabello medico e iglidur JPF

PTFE-free and PFAS-tested

  • Versione senza PTFE e testata PFAS del comprovato materiale a basso attrito con specifiche tribologiche uguali o migliori - ora senza sostanze nocive
  • Effetto stick-slip molto basso
Braccio girevole e ralle PRT

Rotazioni silenziose senza lubrificazione

  • Funzionamento silenzioso e pulito grazie agli elementi scorrevoli in plastica al posto delle sfere metalliche
  • Personalizzabile
  • Per spazi di installazione ridotti: PRT-04 Micro con diametro 60 mm
Lettino medico e catena portacavi E2.1

Raggi di curvatura a partire da 28 mm

  • Cable-friendly grazie ai contorni interni lisci
  • Apertura facile in soli 2 secondi
  • 10% più resistente e 30% più economica rispetto alla precedente serie E2/000
Lampada chirurgica e cavo in fibra ottica chainflex

Trasmissione dati sicura fino a 5xd

  • Materiale di alta qualità per i massimi requisiti a 5-7,5xd
  • Massima sicurezza EMC con elevata
  • qualità di trasmissione
  • Disponibile nella lunghezza desiderata: precisione al centimetro

Applicazioni di successo negli arredi medici

Luce OP di Trumpf

Lampada chirurgica facile da regolare

Braccio girevole regolabile per monitor

Bracci girevoli per monitor esenti da manutenzione

Applicazione nelle tecnologie medicali

Ulteriori casi di successo

Altre informazioni

Prodotti per apparecchiature odontoiatriche

Componenti per apparecchiature odontoiatriche

Prodotti per camere bianche

Prodotti per camere bianche

Particolari a disegno in geometrie speciali

Componenti speciali

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza