Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Cavi dati in TPE fino a 40 milioni di doppie corse in catena portacavi


Testati nel laboratorio chainflex®: cavi dati di fascia alta per piccoli raggi e 40 milioni di doppie corse con 4xd

Ora, i cavi dati di fascia alta con guaina in TPE sono disponibili sia nella versione non schermata (CF298) che nella versione schermata (CF299) con vita utile raddoppiata (fino a 40 milioni di doppie corse garantite).
Ordinate subito online!
Le applicazioni dinamiche con raggi di curvatura molto stretti portano molto rapidamente i conduttori di rame di cavi convenzionali a raggiungere i limiti di sollecitazione meccanica. È proprio per questi scenari che igus garantisce ora 40 milioni di doppie corse sulle sue serie di cavi dati CF298 (non schermati) e CF299 (schermati) con il più piccolo fattore di raggiatura (4xd) per cavi dati in posa mobile in catena portacavi. Ciò è reso possibile soprattutto dalla combinazione pensata da igus tra il nuovo materiale in lega ad alte prestazioni del conduttore e il rivestimento esterno in TPE altamente flessibile, che previene crepe e rotture.

Tech up

Tech up

  • 100% di doppie corse in più garantite
  • Raggi di curvatura ridotti del 41% rispetto a quelli del CF11
  • Durata del cavo calcolabile in modo affidabile online
Cost down

Cost down

  • Raddoppio dell'affidabilità garantita dei cavi in catena portacavi (da 20 a 40 milioni di cicli)
  • Riducete i costi fino a 16,68€/m (poiché il cavo dura il doppio del tempo nell' applicazione)
  • 36 mesi garanzia
Testato

Testato

  • Testato nel più grande laboratorio test (3.800 m², il più grande laboratorio del suo genere per cavi per applicazioni dinamiche)
  • chainflex® Test No. 4932, 54 milioni di cicli
Sostenibilità

Sostenibilità

  • Durata garantita del cavo raddoppiata
  • Spazio di installazione ridotto grazie al raggio di curvatura 4 x d

Test in evidenza

testato ... provato ... garantito!

Test approfonditi portano ad una garanzia di durata di 40 milioni di doppie corse

La garanzia offerta al cliente finale va oltre le richieste di garanzia obbligatorie o la responsabilità per i difetti. I clienti che acquistano cavi chainflex ricevono così non solo la promessa di comprare un prodotto senza difetti, ma anche la garanzia di un funzionamento affidabile per un lungo periodo. Ciò che conta è la garanzia di durata.   
 
Nei test attualmente in corso sull'ultima generazione di cavi dati chainflex nel laboratorio di prova igus è stata raggiunta una durata d'esercizio di oltre 54 milioni di doppie corse:
 
Numero test Tipo di cavo Raggio di curvatura vita utile 
4932 Cavo dati CF298.05.04 18 mm (fattore 3,1 x d) 54 milioni di corse 

Per applicazioni heavy duty in ambienti estremamente gravosi
 
Questa nuova generazione di cavi dati igus è ideale per movimenti brevi e molto rapidi in spazi ridotti, ad esempio in macchine pick-and-place, nelle porte automatiche o in altre applicazioni dinamiche molto veloci. Con il raddoppio della [link pagenr="20785" title="garanzia di durata"] a 40 milioni di doppie corse, questi cavi offrono all'utente assoluta sicurezza in termini di progettazione e di affidabilità; questo può essere decisivo, specialmente per le applicazioni molto gravose.
 
Con questa certificazione secondo ISO Class 1, i cavi possono essere utilizzati anche in camera bianca il che - abbinato alla comprovata lunga durata d'esercizio - rappresenta un assoluto vantaggio competitivo.

ISO Classe 1 per numerosi prodotti

Soluzioni per camera bianca da igus In molti settori industriali, la purezza assoluta dell'aria è un fattore essenziale, in particolare nell'industria delle tecnologie medicali, nel settore farmaceutico, aerospaziale e di misura e nel campo della nanotecnologia. Ogni tipo di contaminazione nella camera bianca ha un impatto dannoso diretto su prodotti e processi oltre a comportare importanti costi aggiuntivi.
Tutto sulle soluzioni cleanroom

Cavi pronti per il collegamento

Gamma readycable Con circa 4.600 cavi cablati per motori, servomotori, segnali ed encoder simili agli standard di 24 produttori, igus è il numero 1 al mondo quando si tratta di cavi cablati per l'uso in catene portacavi. Con 7 differenti qualità di cavi, offriamo sempre il cavo più economico e che funziona.
 
Con cablaggio

Catene portacavi, dal leader di mercato

Catene portacavi Le catene portacavi sono elementi meccanici della macchina. Servono ad alimentare la macchina e a guidare in modo sicuro dati e segnali che devono resistere alle più diverse influenze ambientali. Il fattore decisivo è la simbiosi dei componenti che si muovono l'uno contro l'altro.
 
 
Vai alle catene portacavi



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG