Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Primo cavo IO-Link torsionale con 36 mesi di garanzia per utilizzo su robot o in catena portacavi


Novità SPS 2020

CF77.UL.D: finalmente un cavo IO-Link affidabile per l'utilizzo su robot o in catena portacavi

La tecnologia IO-Link segna un'ulteriore evoluzione rispetto ai sistemi tradizionali grazie alla possibilità di controllare i sensori. Con questi prodotti, proponiamo una soluzione affidabile per l'impiego su robot o in catena portacavi.
Ordinare subito online!
Uno standard globale: IO-Link. Questo sistema rappresenta un primo standard globale per la tecnologia IO (IEC 61131-9) che consente di comunicare con sensori e attuatori. Una comunicazione punto-punto efficace basata sulla connessione di sensori e attuatori per mezzo di 3 conduttori. IO-Link non è un bus di campo ma un passo avanti nell'utilizzo intelligente di collegamenti esistenti per sensori e attuatori.

Tech Up

Tech Up

  • Ottimizzato per l'impiego in torsione (±180°/m) su robot
  • Per spazi di installazione ridotti fino a 6,8xd e con durata d'esercizio calcolabile online
Cost down

Cost down

  • 32% più economico rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato
  • 36 mesi garanzia
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Testato nel più grande laboratorio di prova per cavi per applicazioni dinamiche (3.800 m²)
  •  test chainflex N.4869 con 22 milioni di corse
Sostenibilità

Sostenibilità

  • L'utilizzo di componenti intelligenti connessi al robot porta ad una maggiore disponibilità della macchina e ad una migliore fruibilità dei sensori.
  • igus supporta l'economia circolare della plastica e sta investendo nel riciclo chimico


Cavi INI in uso

Efficienza e risparmio - i vantaggi di IO-Link

IO-Link è universale: l'interfaccia communica dal livello di controllo fino all'ultimo livello di automazione e può essere collegata in quasi tutti i sistemi field bus. Serve soltanto un cavo a tre fili e un collegamento standard con connettori M5, M8 o M12. Con IO-Link, i sensori possono essere installati direttamente in campo, dove vengono posizionati in modo ottimale per l'automazione di processo senza problemi di comunicazione con i sistemi di controllo.
 
IO-Link è intelligente: lo standard tecnologico permette lo scambio di dati ed eventi. IO-Link offre la possibilità di salvare i parametri direttamente nel master IO-Link.  

Tutti i dettagli sui nuovi cavi IO-Link CF77.UL.D

Codice articolo igus®Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori
Diametro esterno 
Peso del rame Peso 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF77.UL.03.05.INI5 x 0,346,017      35 ordinare
CF77.UL.03.05.INI. D5 x 0,346,017      35 ordinare

Ridurre significativamente i costi del ciclo di vita con la giusta selezione dei cavi

Una corretta lista aiuta a prendere decisioni di acquisto complesse

Le unità funzionali per la trasmissione di energia alle macchine richiedono un gran numero di cavi elettrici. Molti cavi sono simili dal punto di vista strutturale ma hanno proprietà meccaniche molto diverse. Ed è molto difficile che i cavi i più economici possano soddisfare tutti i requisiti di macchine e applicazioni complesse. Questo implica spesso fermi macchina imprevisti ed elevati costi di riparazione - con effetti negativi anche sul Life Cycle Costing (LCC) e sul Total Cost of Ownership (TCO).
 
Per evitare ciò e ridurre i costi, la checklist presentata in questo whitepaper gratuito può aiutare chi deve prendere le decisioni. Questo elenco presenta i punti chiave da tenere a mente per la selezione dei cavi e spiega la rilevanza dei parametri essenziali.

Schede tecniche chainflex

Schede tecniche del prodotto Qui trovate tutti i dettagli in merito all'ultima generazione di cavi chainflex. Nelle nostre schede tecniche non solo troverete vari dati, ma anche viste in sezione e marcature delle anime per ogni singolo cavo.
 
Clicca qui

36 mesi di garanzia chainflex

Garanzia chainflex Rilasciamo tranquillamente una garanzia di 36 mesi sui nostri cavi , in quanto siamo in grado di fare previsioni affidabili sulla loro durata d'esercizio grazie a oltre 30 anni di esperienza e 800 prove in parallelo nel nostro  laboratorio di 3.800m².
Clicca qui

Cavi cablati INI

Gamma readycable I cavi per sensori/attuatori per catene portacavi sono cavi per raggi di curvatura da 4xd. I cavi CF.INI sono collaudati nelle catene portacavi con molti milioni di cicli. Sono stati certificati in conformità a diverse normative: UL, CSA, CE Desina e resistenza agli oli. Sono disponibili diversi cablaggi per il cavo del sensore/attuatore.
Clicca qui


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG