Novità per i motori elettrici drylin E

Novità primaverili 2026 in sintesi:

DRE_SCR_D1_Firmwareupdate_IT

Aggiornamento firmware D1

  • Cinque miglioramenti/funzioni per l'automazione
  • Aggiornamento gratuito per ogni D1
  • Messa in servizio più rapida grazie ai suggerimenti di messa in servizio nell'interfaccia grafica
  • Disponibile da aprile/maggio 2026
dle-cu-10

Unità di controllo con display touch

  • Mini automazioni direttamente sul display touch
  • Per la modalità jog e semplice posizionamento
  • Eseguire i movimenti senza conoscenze o programmazione pregresse.
  • Adatto per centraline di controllo motore D1/D2, D5/6, D7/8.
dle-cu-11

Simulatore per sistemi di controllo motore igus

  • Simulazione di segnali di ingresso/uscita
  • Circuito stampato con pulsante, interruttore, potenziometro e LED colorati
  • Montaggio senza attrezzi sul sistema di controllo motore D1/D2
  • Per una messa in servizio economicamente vantaggiosa, per sistemi di controllo o per scopi di collaudo
Motore passo-passo con encoder

Motori passo-passo con coppia elevata e vite

  • Potenti motori a vite integrata con collegamento diretto alla vite senza fine
  • Negli standard NEMA 24 e 34
  • Coppia fino a tre volte superiore rispetto alla dimensione di installazione NEMA 23
  • Senza lubrificazione e senza manutenzione, con un massimo di 20.000 ore di funzionamento.
Ralla

Tavole rotanti per assorbimento di coppia elevata

  • Dimensioni dell'installazione 200 o 300
  • Vari motori passo-passo tra cui scegliere
  • Piastra di base in alluminio con fori di fissaggio per profili da costruzione
  • Carico superiore del 600% rispetto al DLE-RT-50
  • Tensione della cinghia regolabile, senza lubrificazione

Tutti le novità a partire dalla primavera 2026

novità

Novità autunnali 2025 in sintesi:

dle-cu-9

Unità di controllo per il collaudo di motori passo-passo

  • Ideale per la prototipazione, la messa in servizio e le operazioni di assistenza.
  • Rapido adattamento a diversi motori e applicazioni
  • Facile da usare anche senza computer portatile.
dle-cu-7

Unità di controllo con arresto di emergenza

  • Due pulsanti per i segnali di avvio/arresto e un pulsante di arresto di emergenza.
  • Il pulsante di arresto di emergenza arresta immediatamente la macchina in caso di situazione pericolosa.
  • Facile da usare anche senza computer portatile.
Motore passo-passo con encoder

Motori passo-passo con encoder 24V

  • Encoder compatibile con sistemi di controllo di livello superiore di Siemens, Beckhoff e B&R
  • Negli standard NEMA 23, 24 e 34
  • Feedback preciso sulla posizione e maggiore affidabilità operativa.
Motore a doppio albero

Motore passo-passo NEMA 11 con doppio albero

  • Per l'azionamento simultaneo di due assi lineari
  • Ideale per soluzioni di macchine salvaspazio
  • Già disponibile in altre misure NEMA

Ulteriori novità per la primavera 2025 in sintesi:

MOT-ST-56-C-B-C 

Motori passo-passo IP65 con freno

  • Motori passo-passo per applicazioni in ambienti umidi
  • Con freno integrato
  • Nelle dimensioni di installazione NEMA 17, 23, 24, 34
  • Con cavo di collegamento da 1 m e connettori Molex economici
MOT-AN-S-060-028-056-L-C-AAAC 

Potenti motori passo-passo con encoder

  • Motori passo-passo in formato di installazione L
  • 38% più potente rispetto ai motori con lunghezza complessiva M
  • Nelle dimensioni di installazione NEMA 17, 23, 24
  • Con cavi di collegamento da 0,3 m e connettori JST e Molex economici.
MOT-ST-42-L-C-O

Motori passo-passo con encoder da 24 V

  • Encoder compatibile con Siemens, Beckhoff e B&R
  • Come motore passo-passo NEMA 17 e motore passo-passo a vite integrata
  • Tensione di alimentazione superiore del 480%
  • Con cavi intrecciati da 0,3 m e connettori JST economici
dle-cu-6

Unità di controllo per la modalità jog

  • Ampliamento della gamma di prodotti per le centraline di comando manuali.
  • Adatto ai sistemi di controllo motore igus D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Il sistema di controllo del motore viene attivato tramite un interruttore di abilitazione e ruotato orizzontalmente con due pulsanti.
riduttore angolare

Riduttore angolare per spazi di installazione ristretti

  • Per sovrastrutture salvaspazio
  • Adatto per motori passo-passo igus e motori EC/BLDC
  • Adatto per le taglie NEMA 23, 24, 34
  • Riduzione dello spazio di installazione fino al 150% rispetto ai riduttori a ingranaggi cilindrici.
  • Sei diversi rapporti di trasmissione
Volantino di comando

Volantini per motori a doppio albero

  • Quattro diverse versioni per alberi spianati con taglio a D (5/6,35/8/14 mm)
  • Impostazione manuale del punto di riferimento anziché utilizzare un interruttore di riferimento.
  • 400% più conveniente rispetto agli azionamenti elettrici di riferimento/azzeramento
Shop motori

Shop online motori

Strumento di ricerca prodotti per motori elettrici

Tool di ricerca prodotti per motori elettrici

Richiesta sui motori

Richiedere un'offerta

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza