Guida lineare modulare drylin® W

Sistemi pronti per l'installazione o soluzioni modulari che si adattino alla tua applicazione.

I vantaggi di drylin® W in breve:

  • 14 profili di guida, 50 versioni di carrelli
  • Completamente esente da manutenzione e lubrificazione
  • Sistema resistente alla corrosione e igienico
  • Resistente all'usura
  • Resistente a sporco, polvere e umidità
  • Funzionamento estremamente silenzioso
  • Fino a 40% più economico rispetto ai cuscinetti a ricircolo di sfere

Perché scegliere le guide modulari drylin® W?

Installation time

Tempo di installazione ridotto

Variety of materials

Ampia varietà di materiali

Weight-optimised

Peso ottimizzato

smooth running

Funzionamento uniforme

Curved linear rails

Maggiore ergonomia

Single rails

Maggiore flessibilità

I componenti della guida in alluminio drylin® W

Profilo drylin® W

Profili

  • Più di 50 diversi profili disponibili per le guide
  • Guida singola, guida doppia e profili alti
  • Lunghezza della guida fino a 4.000 mm

Slitte drylin® W

Slitte

  • Carrelli pronti per l'installazione per guide doppie
  • Scegli per lunghezza, larghezza e funzione
  • Dimensioni identiche ai sistemi a ricircolo di sfere

drylin® W pattino lineare

Pattini lineari singoli

  • In zinco pressofuso,alluminio e acciaio inox
  • Lamine di scorrimento in polimero
  • Disponibile il precarico, la regolazione del gioco, il bloccaggio manuale, ecc.

banner_questions_for_experts

Contattaci!

Scatola

Campioni gratuiti drylin® W

pulsante icona

Soluzioni su misura

drylin® W pattini a rulli ibridi

Hybrid_roller_bearing_with_lettering

AIGRIO UP

banner aigro

MAX Velolift

Velolift

Veicolo municipale

Fiedler

SLIDE

banner

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza